Siavs: o mais importante evento de aves e suínos da América do Sul.
A Munters estará presente no Siavs 2022 com as últimas novidades desenvolvidas para os mercados de aves e suínos.
Este evento é cada vez mais relevante e significativo para os agricultores de toda a América do Sul, consolidando a imagem e a competitividade de nossa agroindústria.
Durante o evento mostraremos nossos principais produtos:
- Entrada de Ar SMT e Inlet MWI: projetados para uso como entradas de ar fresco para os animais.
- Filtro de Luz LFd: projetado para proporcionar um controle de luz adequado, permitindo que o produtor obtenha benefícios ao atingir excelentes níveis de produção.
- Exaustor EM36: o exaustor ideal sempre que seja necessário confiabilidade com baixas vazões de ar.
- Exaustor WM54F: um exaustor projetado em fibra de vidro, garantindo maior durabilidade contra corrosão por amônia, capaz de combinar fluxo de ar excepcional com eficiência energética total.
- Exaustor Saturno One: desenvolvido com acionamento direto, sem a necessidade de ter correia e polia, reduzindo significativamente a necessidade de manutenção. Esse exaustor também é indicado em aplicações com pressões estáticas elevadas entre 50-120 Pascal, pois ele combina fluxo de ar excelente mesmo com pressões estáticas elevadas.
- Circulador de Ar EDC24 GHp e CX24: desenvolvido para quebrar o calor estratificado e a umidade de ar estagnada no interior da sua granja ou da sua estufa, garantindo melhor homogeneidade do ar.
- Sistema de Resfriamento Evaporativo MPG: o cooling foi desenvolvido para ter uma boa distribuição de água, assegurando que a placa evaporativa fique encharcada, evitando vazamentos e garantindo uma maior confiabilidade.
- Controlador Munters Trio: gerencia todos os aspectos do clima, alcançando uma melhor qualidade do ar e bem-estar animal, tudo isso com acesso remoto e com aplicativo que possibilita alterações com o seu próprio celular e na palma da sua mão.
- Aquecedor GA95T: projetado para trabalhar com Gás GLP, garantindo um custo de aquecimento eficiente e projetado para atender diversos tipos de aplicações.
Venham nos visitar no estande nº 116/ 117/ 118.
Quando? 9 a 11 de Agosto
Onde? Parque Anhembi: Av. Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo-SP