Would you prefer to visit the website in this country and language?

Extração

Saturn ONE

Conte com a série Munters Saturn ONE para melhorar o bem-estar animal e a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que obtém crescimento e rendimento superiores dos animais.

Highlights

  • Formato otimizado do transportador em material composto
  • Baixo número de peças móveis reduz o tempo e os custos de manutenção
  • Carcaça interna lisa aumenta a eficiência do fluxo de ar
  • Emissões de ruído reduzidas melhoram o ambiente interno
  • A E-line economiza até 50% nos custos de eletricidade
  • Obturador antigravidade (AGS) patenteado

Produtos dessa série

ModeloPropeller diameter (mm)Motor typeMax static pressure (Pa)Ficha do produtoManual do usuário
Saturn ONE1400Ac, Ec120Visualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionalemãoVisualizar
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionfrancêsVisualizar
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionitalianoVisualizar
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionportuguêsVisualizar
2200223-SaturnOneV2-AM-R202409.pdfAssemblyInstructionespanholVisualizar
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureinglêsVisualizar
E-line-BR-EN-202504brochureinglêsVisualizar