Extração
Saturn FIVE
A série Munters Saturn FIVE é composta por ventiladores extratores de ar que combinam fluxo de ar excepcional com alta eficiência energética. Esses ventiladores modulares de alta tecnologia auxiliam no crescimento dos animais, melhorando o bem-estar e a produtividade deles.
Highlights
- Configuração modular totalmente flexível
- Sustentável
- Reduz o uso de energia e os custos de operação e manutenção
- A E-line economiza até 50% nos custos de eletricidade
- Longa vida útil e resistência a corrosão
Produtos dessa série
Modelo | Propeller diameter (mm) | Motor type | Max static pressure (Pa) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|---|
Saturn FIVE | 1400 | Ac, Ec | 150 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | alemão | Visualizar |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | francês | Visualizar |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Visualizar |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | português | Visualizar |
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdf | AssemblyInstruction | espanhol | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | alemão | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | francês | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | italiano | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | português | Visualizar |
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdf | AssemblyInstruction | espanhol | Visualizar |
Saturn extraction fans-BR-EN-202404 | brochure | inglês | Visualizar |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | inglês | Visualizar |