Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulação

MFS

A série MFS da Munters é uma linha de ventiladores de circulação de alto desempenho especificamente para currais leiteiros. Com base em mais de 30 anos de experiência, esses ventiladores oferecem durabilidade, confiabilidade e eficiência de resfriamento excepcionais.

Highlights

  • Grande alcance de resfriamento para manter os animais confortáveis
  • Motor posicionado no fluxo de ar para resfriamento máximo
  • Operação de baixo ruído
  • Barra de suporte horizontal para montagem suspensa
  • Kits de montagem para facilitar a instalação
  • Disponíveis em 36" e 52"

Produtos dessa série

ModeloPropeller diameter (mm)Motor typeFicha do produto
MFS36915AcVisualizar
MFS521335AcVisualizar