Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulação

EDS HE

Os ventiladores de circulação de ar EDS HE da Munters garantem um fluxo de ar uniforme em todos os edifícios de pecuária (frangos de corte, poedeiras, suínos, produção leiteira) e estufas. Potentes e eficientes, esses ventiladores otimizam a distribuição do ar, controlando a temperatura e a umidade e minimizando o consumo de energia.

Highlights

  • Altíssima durabilidade com o revestimento Munters Protect
  • Fácil instalação
  • Alta capacidade de fluxo de ar
  • Solução com eficiência energética
  • Controle otimizado de temperatura e umidade
  • Disponível em diferentes tamanhos: 24", 30", 36"

Produtos dessa série

ModeloPropeller diameter (mm)Motor typeFicha do produtoManual do usuário
EDS24HE610AcVisualizar
EDS30HE770AcVisualizar
EDS36HEAcVisualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualinglêsVisualizar