Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circulação

EDC GHp

O ventilador de circulação EDC GHp da Munters elimina o calor estratificado, a umidade e o ar estagnado, melhorando a qualidade do ar e o clima em qualquer aplicação de estufa ou de avicultura (frangos de corte, poedeiras).

Highlights

  • Design compacto, instalação rápida e fácil
  • Distribuição ideal de temperatura e umidade  
  • Redução do consumo de energia e dos custos de ventilação  
  • Durabilidade superior com o revestimento Munters Protect 

Produtos dessa série

ModeloPropeller diameter (mm)Throwing range (m)Motor typeFicha do produtoManual do usuário
EDC18 GHp45025AcVisualizar
EDC24 GHp60030AcVisualizar