Purificadores de ar de exaustão
Lavamatic
Reduza as emissões de poeira e amônia do ar de exaustão em galinheiros e alojamentos de porcos com a lavadora de tambores Munters Lavamatic. Para alojamentos de suínos, é possível reduzir o odor com um estágio biológico adicional. Esse módulo completo e pré-fabricado está disponível em 2 tamanhos, 50.000 e 100.000 m3/h, e ajuda os criadores a cumprir as regulamentações ambientais.
Highlights
- Minimiza as emissões de amônia em mais de 80%
- Remove até 90% de toda a poeira no ar de exaustão
- Reduz os odores para <300 GE/m3
- Baixo consumo de energia e alta segurança operacional
- Baixa necessidade manutenção, fácil limpeza
- Exclusivo tambor de lavagem giratório
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
Lavamatic | Visualizar |