Would you prefer to visit the website in this country and language?

Parede

ZEW Professional

As entradas ZEW Professional permitem o controle preciso dos fluxos de ar fresco adaptados às necessidades específicas dos animais.

Highlights

  • Distribua a temperatura uniformemente dentro de um alojamento de animais
  • Redução significativa da formação de gelo mesmo em climas extremos
  • Custos de energia amplamente reduzidos ao se evitar a ventilação forçada
  • Ampla linha de acessórios

Produtos dessa série

ModeloLength (mm)Height (mm)Airflow at static pressure at 20Pa (m3/h) Automatic opening (a.o.)/closing (a.c.)Ficha do produtoManual do usuário
ZEW Professional 13006353701900AutomaticOpening, AutomaticClosingVisualizar
ZEW Professional 21007354703000AutomaticOpening, AutomaticClosingVisualizar
ZEW Professional 29008055554000AutomaticOpening, AutomaticClosingVisualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
AGH_Manual_ZEW Profi Inlet.pdfAdditionalManualinglêsVisualizar
AGH_Manual_ZEWP2900_Bird_Guard.pdfAdditionalManualinglêsVisualizar