Would you prefer to visit the website in this country and language?

Parede

ZEW Flatwave

A entrada de parede compacta ZEW Flatwave se destaca por seu design elegante e compacto e pela capacidade de ajustar a posição vertical da aba para um controle preciso do fluxo de ar.

Highlights

  • Estrutura ondulada para grande alcance de lançamento, mesmo com abertura mínima da aba
  • Condução do ar levemente direcionada para cima, mesmo com abertura mínima das abas
  • Lamelas condutoras de ar individualmente ajustáveis feitas de PVC estabilizado para UV
  • Feito de poliuretano com isolamento térmico
  • Design compacto
  • Trilho integrado para grade de proteção para pássaros e chapa de condução de ar opcionais

Produtos dessa série

ModeloLength (mm)Height (mm)Airflow at static pressure at 20Pa (m3/h) Automatic opening (a.o.)/closing (a.c.)Ficha do produtoManual do usuário
ZEW Flatwave 26007419823800AutomaticOpeningVisualizar