Would you prefer to visit the website in this country and language?

Parede

ZEW Basic

Otimize o fluxo de ar em alojamentos de animais com a tecnologia avançada da Munters ZEW basic 1600. Com eficiência energética e resistência a congelamento, essa entrada de ar de parede oferece vantagens cruciais em comparação com as entradas padrão disponíveis no mercado.

Highlights

  • Projetada para criação de aves e suínos
  • Construção ondulada para fluxo de ar ideal, alcance de lançamento
  • Aba com borda de gotejamento e vedação para evitar congelamento
  • Alto fluxo de volume graças ao bico de entrada de ar
  • Disponível em fluxo de ar padrão ou diferenciado
  • Trilho integrado para grade de proteção opcional para pássaros
  • Feito de poliuretano com isolamento térmico

Produtos dessa série

ModeloLength (mm)Height (mm)Airflow at static pressure at 20Pa (m3/h) Automatic opening (a.o.)/closing (a.c.)Ficha do produtoManual do usuário
ZEW Basic 16007313512300AutomaticOpening, AutomaticClosingVisualizar