Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistema de Climatização MX² Plus

A série Munters MX2 Plus Climate System é composta por sistemas de desumidificador dessecante independente. Eles regulam o clima interno em instalações de tamanho médio e onde as aplicações industriais exigem processamento sensível e controle de umidade e temperatura com eficiência energética.

Highlights

  • Maior capacidade de produção
  • Melhor qualidade do produto
  • Garanta a higiene do processo
  • Aumente a segurança do produto
  • Eficiência energética
  • Fácil instalação
  • Um só parceiro de confiança

Produtos dessa série

ModeloManual do usuário
Sistema climático MX² Plus3000 - 9500

  • Disponível em diferentes materiais (somente unidades independentes), aço inoxidável ou aço galvanizado

TítuloTipoIdiomaLink para download
MX2 Plus-BR-ES-201604brochureespanholVisualizar
MX2 Plus-BR-PL-201902brochurepolacoVisualizar
MX2 Plus-BR-SV-201510brochuresuecoVisualizar
MX2 Plus-BR-FR-201512brochurefrancêsVisualizar
MX2 Plus-BR-DE-201902brochurealemãoVisualizar
MX2 Plus-BR-EN-201511brochureinglêsVisualizar
MX2 Plus-BR-NL-201604brochureneerlandêsVisualizar
MX2 Plus-BR-IT-201604brochureitalianoVisualizar