Desumidificadores portáteis
Série MK
O desumidificador Munters MK remove a umidade do ar em pequenos espaços usando um refrigerante ecológico. Essa unidade leve e portátil mantém a umidade relativa constante e evita a desumidificação desnecessária, ajustando automaticamente as configurações usando dados de sensores integrados ou externos.
Highlights
- Controle de umidade inteligente
- Sensor RH/T integrado
- Unidade leve e portátil
- Construção robusta e durável
- Alta capacidade de desumidificação
- Fácil de operar e manter
Produtos dessa série
Modelo | Operating temperature range (°C) | Maximum airflow (m3/h) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|
MK60D Green | 3 - 35 | 725 | ||
MK90D Green | 3 - 35 | 1000 | ||
MK30D Green | 3 - 35 | 250 | ||
MK45D Green | 3 - 35 | 350 | ||
MK200 | 2 - 35 | 342 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
MK90D green-PS-PL-2020 | productsheet | polaco | Visualizar |
MK Serie-PS-DE-2020 | productsheet | alemão | Visualizar |