Would you prefer to visit the website in this country and language?

Desumidificadores independentes

MX2

A série Munters MX2 remove eficazmente a umidade do ar em ambientes de processamento de alimentos, produtos farmacêuticos e químicos para armazenamento geral, arquivo e armazenamento em museus, jateamento de areia e onde quer que a preservação contra os efeitos da condensação seja crucial.

Highlights

  • Desumidificação eficiente entre -20 e 40 °C
  • Controle de umidade modulante, incluindo sensor de temperatura do ar úmido
  • Opções de comunicação e controle externo
  • Alarmes de filtro e parada do rotor como padrão
  • Opções para economia de energia
  • Alarmes de serviço externo e de indicador de funcionamento
  • Serviço baseado em nuvem Munters Connected Climate (MCC)

Produtos dessa série

ModeloFicha do produto
Desumidificador dessecante MX2 30
Desumidificador dessecante MX2 35
Desumidificador dessecante MX2 40
Desumidificador dessecante MX2 55
Desumidificador dessecante MX2 60
Desumidificador dessecante MX2 80
Desumidificador dessecante MX2 95