Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemas de desumidificação

ML Plus

O ML Plus da Munters é um sistema de controle climático modular pequeno e com eficiência energética, com controle de umidade e temperatura integrado. Esse sistema comprovado de desumidificador dessecante independente remove o vapor de água de ambientes internos nos quais a preservação de materiais valiosos e produtos sensíveis seja fundamental.

Highlights

  • Sistema modular altamente flexível e pré-testado
  • Baixo consumo de energia
  • Carcaça de alta qualidade para exigências higiênicas
  • Pegada compacta com pouca ocupação de espaço
  • Fácil instalação plug-and-play e acesso para serviço
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Encaixa em dutos padrão ISO

Produtos dessa série

ModeloRated airflow range (m³/h)Manual do usuário
ML Plus180 - 3000

  • Pré e pós-tratamento configurável
  • Conectividade
  • Sensor de ponto de orvalho
  • Purga de recuperação de energia (ERP)
  • Combinação de filtros M5, G4 ou G4/F7
  • Isolamento (com ou sem)
  • Módulo de serpentina de pré-resfriamento
  • Ventiladores de processo
  • Bypass do sistema

TítuloTipoIdiomaLink para download
ML Plus-BR-EN-201505brochureinglêsVisualizar
ML Plus-BR-PL-201905brochurepolacoVisualizar
ML Plus-BR-DE-201505brochurealemãoVisualizar