Would you prefer to visit the website in this country and language?

Desumidificadores portáteis

MK NX Series

O desumidificador Munters MK remove a umidade do ar em pequenos espaços usando um refrigerante ecológico. Essa unidade leve e portátil mantém a umidade relativa constante e evita a desumidificação desnecessária, ajustando automaticamente as configurações usando dados de sensores integrados ou externos.

Highlights

  • Controle de umidade inteligente
  • Sensor RH/T integrado
  • Unidade leve e portátil
  • Construção robusta e durável
  • Alta capacidade de desumidificação
  • Fácil de operar e manter

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Operating temperature range (°C)Maximum airflow (m3/h)Ficha do produtoManual do usuário
MK35 NX509 x 385 x 8603 - 35420
MK55 NX539 x 445 x 8463 - 35550
MK75 NX548 x 495 x 9073 - 35900
MK95 NX548 x 495 x 9173 - 35900
MK200345 x 495 x 5272 - 35342