MCD
Confiável e robusta, a série MCD da Munters inclui desumidificadores dessecantes independentes com rotor SilicaGel de alto desempenho da Munters. Ele cumpre os requisitos industriais e comerciais de controle de umidade eficaz, eficiência energética e desempenho excepcional.
Highlights
- Fácil de configurar
- Eficiência energética
- Desumidificação entre -20 e 40 °C
- Controle de umidade modulante com sensor de temperatura do ar úmido
- Comunicação opcional e controle externo
- Filtro padrão e alarmes de parada do rotor
- Alarmes de serviço externo e de indicador de funcionamento
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | espanhol | Visualizar |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | russo | Visualizar |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | alemão | Visualizar |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | alemão | Visualizar |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | francês | Visualizar |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | finlandês | Visualizar |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | francês | Visualizar |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | sueco | Visualizar |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | neerlandês | Visualizar |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | inglês | Visualizar |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | neerlandês | Visualizar |