Would you prefer to visit the website in this country and language?

Desumidificadores portáteis

ComDry NX

A Munters apresenta com orgulho a série Munters ComDry NX completamente atualizada com novo controlador, incluindo Modbus e comunicação por fio: uma linha de desumidificador extremamente confiável e portátil, com capacidade de secagem superior, projeto leve e eficiência energética 20% maior do que a maioria dos concorrentes. Todas as unidades têm um sistema de controle plug-and-play com visor gráfico, motor de acionamento potente, conectividade AirC Wireless, alertas de serviço e medidor de kWh. Esse desumidificador de primeira classe cria o clima perfeito em várias aplicações.

Highlights

  • Compacto e leve
  • Controlador avançado com ModBus
  • Sensor de umidade e temperatura
  • Contadores de kWh e outros contadores de horas
  • Eficiência energética
  • Opções para controle remoto e sensores Munters AirC Wireless

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Weight (kg)Operating temperature range (°C)Maximum airflow (m3/h)Ficha do produtoManual do usuário
ComDry NX 190Y445 x 270 x 38111-20 to +40190
ComDry NX 210X445 x 270 x 57114,3-20 to +40210
ComDry NX 160L445 x 270 x 57115,60 to +40150
ComDry NX 170L445 x 270 x 57115,70 to +40150

TítuloTipoIdiomaLink para download
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412productsheetportuguêsVisualizar
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412productsheetpolacoVisualizar
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412productsheetportuguêsVisualizar
ComDry NX M210X-PS-PL-202412productsheetpolacoVisualizar
ComDry NX M160L-PS-PL-202412productsheetpolacoVisualizar
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412productsheetportuguêsVisualizar
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412productsheetportuguêsVisualizar
ComDry NX M170L-PS-PL-202412productsheetpolacoVisualizar