Sensores
Sensor de amônia
O Sensor de Amônia permite a medição contínua e de longo prazo da amônia. O sensor funciona com os controladores Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One e Trio, fornecendo dados em tempo real por meio de um sinal de saída constante de 0 - 10 V.
Highlights
- Presilha de suspensão para posicionamento simples no edifício
- O LED de status indica o modo de operação do dispositivo
- Programa de ventilação dedicado para tratar altos níveis de amônia
- Alterações na temperatura ou umidade não afetam o sensor
- O monitoramento em tempo real permite um controle climático mais eficiente e evita o acúmulo de amônia
- Instalação simples e fácil remoção ao limpar o alojamento de animais ou galinheiro
Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) |
---|---|---|---|
Sensor de amônia | 100 x 50 x 200 | 0,5 | 0 to 50 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdf | AssemblyInstruction | chinês (simplificado) | Visualizar |