Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensores

Green EC pH

O Transmissor Munters Green EC pH transmite dados do sensor de EC e pH para controladores, fornecendo aos produtores os dados necessários para programas de irrigação eficazes. 

Highlights

  • Alcança rapidamente o ponto de ajuste de EC/pH
  • Minimiza os níveis de dosagem para ajustar com precisão aos requisitos da planta
  • Opção de montagem em painel
  • Faixa de pH: 0 - 14
  • Saída de pH: 4 - 20 mA
  • Faixa de EC: 0 - 10 mS
  • Saída de EC: 4 - 20 mA

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Operating temperature range (°C)Ficha do produtoManual do usuário
pH EC Green210 x 100 x 1600 to 50Visualizar