Would you prefer to visit the website in this country and language?

Projetada para hyperscale: a nova unidade Munters LCX Coolant Distribution Unit

Com a crescente complexidade das cargas de trabalho em data centers, a demanda por soluções de resfriamento eficientes e confiáveis nunca foi tão alta. A Munters responde a essa necessidade com o lançamento da LCX Coolant Distribution Unit (CDU) – um sistema de resfriamento líquido para líquido de última geração, desenvolvido para os desafios dos data centers modernos.

A LCX proporciona controle preciso da temperatura de fornecimento e do fluxo de fluido refrigerante ou da pressão externa, otimizando a transferência de calor em ambientes com resfriamento líquido. Com eficiência de filtração de 99,98% a 25 micra, garante alto desempenho e confiabilidade operacional.

Disponível em módulos de 500 kW a 1,5 MW, incluindo configuração empilhável para economizar espaço físico, a LCX foi projetada para performance de longo prazo e manutenção facilitada. Os modelos padrão contam com acesso frontal para manutenção, permitindo instalação lado a lado com apenas 25 mm (1”) de espaçamento.

Saiba como a LCX pode melhorar a eficiência do resfriamento no seu data center.