Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Cortinas

MVP

Os painéis de ventilação da Munters são a solução ideal para fornecer ventilação natural em edifícios de pecuária e para aumentar o bem-estar animal e o rendimento da produção. O MVP oferece uma excelente combinação de ventilação e controle de luz.

Highlights

  • Fluxo de ar ideal para ventilação fria mínima
  • Proteja os animais contra correntes de ar e mau tempo
  • Redução da perda de temperatura interna durante o inverno
  • Material de chapa Lexan PC de parede dupla, 10 mm, resistente a UV
  • Transparência ideal
  • Seções de 3 m de largura e altura de abertura variável de até 1,4 m
  • Painel leve facilmente montado em paredes

Produtos dessa série

ModeloFicha do produto
MVP, MVP-SVisualizar