Would you prefer to visit the website in this country and language?

Parede

Munters Wall Inlet (MWI)

Aumente o bem-estar animal com a Munters Wall Inlet (MWI), feita inteiramente de plástico. Ela controla a entrada de ar fresco no alojamento dos animais sem criar correntes de ar, mantendo uma temperatura interna ideal.

Highlights

  • Fluxo de ar de alimentação ideal sem correntes de ar
  • Design modular adequado para qualquer alojamento de animais
  • Canaliza o ar ao longo do teto, evitando a fuga
  • O defletor de ar opcional proporciona a distribuição ideal do ar

Produtos dessa série

ModeloLength (mm)Height (mm)Airflow at static pressure at 20Pa (m3/h) Automatic opening (a.o.)/closing (a.c.)Ficha do produtoManual do usuário
MWI 34089442892491AutomaticOpening
MWI 34139444103830AutomaticOpening
MWI 410811222893084AutomaticOpening
MWI 411311224104716AutomaticOpening
MWI 440811982893158AutomaticOpening
MWI 441311984105026AutomaticOpening

TítuloTipoIdiomaLink para download
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualinglêsVisualizar
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualfrancêsVisualizar
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualalemãoVisualizar
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualitalianoVisualizar
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualportuguêsVisualizar
AIR DEFLECTOR KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualespanholVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualinglêsVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualfrancêsVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualalemãoVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualitalianoVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualportuguêsVisualizar
WALL GUIDE KIT_assembly and installation instructions 2021.pdfAdditionalManualespanholVisualizar