Meios evaporativos
TURBOdek
Produza mais eletricidade resfriando a temperatura da entrada de ar para aplicações de turbina a gás com os meios de resfriamento evaporativo TURBOdek da Munters. A otimização do desempenho da turbina a gás usando esse meio de celulose patenteado aumenta a produção e a eficiência da turbina a gás em até 20%, reduzindo o consumo de combustível.
Highlights
- Aumento de até 20% na produção de energia da turbina
- Protege a turbina a gás e outros equipamentos
- Emissões reduzidas
- Fácil limpeza e manutenção
- Alta resistência e durabilidade
- Longa vida útil do meio
- Certificação GREENGUARD Gold
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
TURBOdek |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
TURBOdek-PS-EN-202202 | productsheet | inglês | Visualizar |