LCX
As unidades de distribuição de resfriamento (CDUs) Munters LCX (líquido para líquido) são eficientes, de fácil manutenção e adaptáveis a diversas condições operacionais. As unidades modulares possuem a inovadora capacidade de serem empilhadas para otimizar o espaço no chão. O acesso para manutenção nos modelos padrão é exclusivamente pela frente, permitindo a instalação das CDUs lado a lado com apenas 1" (25 mm) de espaçamento entre elas. As unidades LCX fazem a interface entre o Fluido da Instalação (FF) e o Fluido da Tecnologia (TF).
Highlights
- Uma gama de tamanhos modulares de 500 kW a 1,5 MW, permitindo montagens completas para atender a qualquer demanda de data center
- Componentes personalizáveis, como trocadores de calor de placa soldada e bombas, para um desempenho ideal
- Transferência de calor otimizada, regulando a temperatura e o fluxo do fluido refrigerante para um resfriamento eficiente
- Opção empilhável de 1,5 MW, ideal para instalações com espaço limitado
- Maior eficiência e facilidade de manutenção
- Alojamento do filtro de fluido com tecnologia SS 316 e baixa queda de pressão, filtro de cartucho de alto fluxo (25µ), 99,98% de eficiência
- Controlador compatível com BACnet/Modbus, com grande HMI colorida de 7" e touchscreen.
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
LCX-500 Standard | Visualizar |
LCX-500 Compact | Visualizar |
LCX-1200 | Visualizar |
LCX-1500 | Visualizar |