Umidificadores a vapor
FlexLine Plus&Process
Otimize o clima interno e a qualidade do ar em ambientes de pesquisa, laboratório e fabricação com os umidificadores a vapor Munters Flexline Plus e Process. Manter a umidade relativa evita contaminação, protege a qualidade do produto e contribui para resultados de teste precisos e repetíveis.
Highlights
- Mantém a umidade relativa constante
- Controle de umidade altamente preciso de até ± 2% UR
- Melhora a qualidade do ar interno
- Aumenta o tempo de operação e a produtividade
- Protege a qualidade do produto e a precisão do resultado dos testes
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Flexline Plus-BR-DA-2020 | brochure | dinamarquês | Visualizar |
Flexline Plus-BR-DE-2020 | brochure | alemão | Visualizar |
Flexline Plus-BR-SV-2020 | brochure | sueco | Visualizar |
Flexline Plus-BR-FI-2020 | brochure | finlandês | Visualizar |
FlexLine Plus and Process-BR-EN-202310 | brochure | inglês | Visualizar |