Would you prefer to visit the website in this country and language?

Fluxo horizontal

DF

Melhore a produtividade do processo e reduza suas emissões e pegada de carbono com os eliminadores de névoa DF da Munters. Prontos para instalação, esses separadores tipo palheta removem gotículas de líquido de fluxos de gás horizontais nas indústrias marítima, offshore, de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, entre outras.

Highlights

  • Alta eficiência de separação
  • Queda de pressão muito baixa, baixo custo
  • Design higiênico e resistente a corrosão
  • Baixo custo de manutenção devido ao princípio operacional simples e longa vida útil
  • Ampla faixa de velocidade de face
  • Tamanhos e cores personalizados
  • Material de alta qualidade

Produtos dessa série

ModeloFicha do produto
Sistema de admissão de ar de 2 estágios DCFVisualizar
Sistema de admissão de ar anticongelamento e antineve DFH
DF 2100Visualizar
DF 2500Visualizar
DF 3500Visualizar
DF 3800Visualizar
DF 4800Visualizar
Sistema de admissão de ar de 3 estágios DFF
DF2800Visualizar
DF4200Visualizar
DF4300Visualizar