Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemas de desumidificação

LDP

O desumidificador dessecante LDP da Munters protege a qualidade do produto em processos de fabricação sensíveis à umidade, como a produção de baterias ou instalações de pesquisa que exigem pontos de orvalho baixos e ultrabaixos. Ele ocupa 40% menos espaço e oferece de 30 a 45% mais economia de energia do que o padrão da indústria.

Highlights

  • Alcança facilmente pontos de orvalho de fornecimento extremamente baixos (< -40 °F PO)
  • Lida com condições de entrada de ar desde 100% de ar de retorno até 100% de ar externo
  • Reativação a gás, vapor ou eletricidade como padrão
  • Design compacto e área ocupada reduzida
  • Design padronizado e econômico
  • Otimizado para fornecer de 30 a 45% de economia de energia em relação ao padrão da indústria

Produtos dessa série

ModeloFicha do produto
LDP-3000Visualizar

  • PLC Allen Bradley
  • Disponível em diferentes materiais (aço inoxidável, aço galvanizado ou plástico)
  • Pré e pós-tratamento configurável
  • Sensor de ponto de orvalho
  • Versão para ambiente externo
  • Ventiladores de processo
  • Regeneração (gás, elétrica, vapor, calor)