Sensores
Sensor de CO2
O Sensor de CO2 mede continuamente os níveis de CO2 em um ambiente agrícola.
Highlights
- Ambiente autônomo e caixa selada resistente a impactos
- Presilhas de abertura rápida
- Fácil instalação
- Simples de conectar e configurar
- Detecção contínua e ininterrupta de CO2
- LEDs de diagnóstico
- Sensor montado na porta
Produtos dessa série
Modelo | W x D x H (mm) | Operating temperature range (°C) | Voltage (V) |
---|---|---|---|
Sensor de CO2 | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Sensor de CO2 Green | 112 x 73 x 205 | 10 to 70 | 12 |
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
CO2 Sensor EN R1.8 116227 MUR.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |
CO2 Sensor CN R1.4 16329 MUR.pdf | AssemblyInstruction | chinês (simplificado) | Visualizar |
CO2 Sensor ES R1.4 116229 MUR.pdf | AssemblyInstruction | espanhol | Visualizar |
Green CO2 Sensor Manual R1.3 116857.pdf | AssemblyInstruction | inglês | Visualizar |