Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensores

Sensor de amônia

O Sensor de Amônia permite a medição contínua e de longo prazo da amônia. O sensor funciona com os controladores Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One e Trio, fornecendo dados em tempo real por meio de um sinal de saída constante de 0 - 10 V.

Highlights

  • Presilha de suspensão para posicionamento simples no edifício
  • O LED de status indica o modo de operação do dispositivo
  • Programa de ventilação dedicado para tratar altos níveis de amônia
  • Alterações na temperatura ou umidade não afetam o sensor
  • O monitoramento em tempo real permite um controle climático mais eficiente e evita o acúmulo de amônia
  • Instalação simples e fácil remoção ao limpar o alojamento de animais ou galinheiro

    Produtos dessa série

    ModeloW x D x H (mm)Weight (kg)Operating temperature range (°C)
    Sensor de amônia100 x 50 x 2000,50 to 50

    TítuloTipoIdiomaLink para download
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructionchinês (simplificado)Visualizar