Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Apps e controladores

Rotem Trio

O Munters Rotem Trio gerencia todos os aspectos do clima para pecuária, garantindo a melhor qualidade do ar e o melhor bem-estar animal da categoria, ao mesmo tempo em que prepara o gerenciamento pecuarista para o futuro com tecnologias de IoT.

Highlights

  • Garante crescimento superior e bem-estar dos animais
  • Fornece gerenciamento remoto avançado e segurança 
  • Serviços de pecuária de precisão baseados na nuvem e prontos para IoT
  • App TrioAir em tempo real fácil de usar 
  • Conecta-se à infraestrutura de LAN padrão

Produtos dessa série

ModeloW x D x H (mm)Weight (kg)Operating temperature range (°C)Power supply rangeFicha do produtoManual do usuário
Rotem Trio Swine323 x 141 x 40711-10 to +50 100 - 240 VAC
Rotem Trio Poultry323 x 141 x 4074,30 to 50100 - 240 VAC

TítuloTipoIdiomaLink para download
TRIO Swine Installation Manual EN R3.1 V8.3.13 116874.pdfAdditionalManualinglêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116889.pdfInstallationManualespanholVisualizar
TRIO Swine Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116887.pdfInstallationManualportuguêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual IT R1.2 V5.01.18 116885.pdfInstallationManualitalianoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual RU R1.1 V5.0.18 116879.pdfInstallationManualrussoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual DK Rev 1.2 V5.0.18 116883.pdfInstallationManualdinamarquêsVisualizar
TRIO Swine Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116891.pdfInstallationManualsuecoVisualizar
TRIO Swine Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116877 B.pdfInstallationManualchinês (simplificado)Visualizar
TRIO Poultry Installation Manual ES R1.2 V5.0.18 116895.pdfInstallationManualespanholVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual PT R1.2 V5.0.18 116898.pdfInstallationManualportuguêsVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual IT R1.2 V5.0.18 116896.pdfInstallationManualitalianoVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual CN R2.0 V7.2.5 116893.pdfInstallationManualchinês (simplificado)Visualizar
TRIO Poultry Installation Manual SW R1.2 V5.0.18 116897.pdfInstallationManualsuecoVisualizar
TRIO Poultry Installation Manual EN R3.2 V8.3.13 116894.pdfInstallationManualinglêsVisualizar