Apps e controladores
Rotem Platinum
O sistema Munters Rotem Platinum está entre as unidades de controle climático mais avançadas da indústria avícola, fornecendo aos agricultores amplas capacidades de gerenciamento.
Highlights
- Tela padrão ou touchscreen fácil de usar
- Acesso remoto e alarmes em tempo real
- Suporte multilíngue
- Suporta um número ilimitado de dispositivos e balanças
- Opções de gabinete de serviço pesado ou montagem em painel
- Compatível com a tecnologia de motor Munters Drive e EC
Produtos dessa série
Modelo | W x D x H (mm) | Weight (kg) | Operating temperature range (°C) | Ficha do produto | Manual do usuário |
---|---|---|---|---|---|
Rotem ONE | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | Visualizar | |
Rotem Pro | 484 x 247 x 655 | 11 | 0 to 50 | Visualizar |
- Silo Scale - RJB Junction Box
- Silo Scale - Load Cells
- Bird Scale
- Temperature Sensor
- USB Driver
- CO2 Sensor
- Humidity Sensor
- Water Meter
- Power Line Protection products
- Light Dimmer
- Digital Thermostat
- Repeater
- Emergency Light and Siren
- Communication Infrastructure
- Egg Counter
- Ammonia Sensor
- Expansion Boxes
- Radio Frequency Transmitter
- RSU-2 / HUB-4
Título | Tipo | Idioma | Link para download |
---|---|---|---|
Platinum Controllers-IM-KO-202206.pdf | InstallationManual | coreano | Visualizar |
Platinum Controllers-IM-ES-202307.pdf | InstallationManual | espanhol | Visualizar |
Platinum Controllers-IM-PT-202307.pdf | InstallationManual | português | Visualizar |
Platinum Controllers-IM-CN-202206..pdf | InstallationManual | chinês (simplificado) | Visualizar |
Platinum Controllers-IM-IT-202307..pdf | InstallationManual | italiano | Visualizar |
Platinum Pro Rotem Pro Standard Mode-UM-EN-202308.pdf | UserManual | inglês | Visualizar |