Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensores

Medidor de água

Os medidores de água que usam o princípio de jato múltiplo são os melhores instrumentos de medição de vazão em termos de custo/desempenho e longa vida útil.

Highlights

  • A única peça móvel, o propulsor, fica em contato com a água para um desgaste mínimo e máxima confiabilidade
  • Registros selados acionados magneticamente
  • A opção de encapsulamento em aço inoxidável/vidro tem garantia incondicional contra embaçamento
  • Disponível em vários tamanhos (de 0,75" a 2")

Produtos dessa série

ModeloWeight (kg)Operating temperature range (°C)Manual do usuário
Sonata Dual Pulse Water Meter1-20 to 60Visualizar
RWM10 to 50Visualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
AGH_Manual_RWM 1 Inch.pdfUserManualinglêsVisualizar
RWM-MS-1.5 Inch R1.0 116402.pdfUserManualinglêsVisualizar
RWM-MS-2 Inch Manual Rev 1.0 116335.pdfUserManualinglêsVisualizar