Would you prefer to visit the website in this country and language?

GreenField

Os controladores Munters GreenField otimizam o rendimento e a qualidade das safras em estufas e campos abertos, automatizando os sistemas de irrigação e fertirrigação.

Highlights

  • Automação econômica
  • Interface fácil de usar simplifica a configuração e programação
  • Alarmes em tempo real mantêm os agricultores informados sobre possíveis problemas
  • App GreenField garante acesso ininterrupto às operações

Produtos dessa série

ModeloFicha do produtoManual do usuário
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254,50 to 50115 - 230 VAC
App e CommBox GreenField182 x 146 x 2010 to 5024 VDCVisualizar
Controlador CC GreenField320 x 180 x 4704,5-10 to +5012 VDC
Sistema RTU Green274 x 121 x 29620 to 5012 VDCVisualizar

TítuloTipoIdiomaLink para download
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
Green Field Installation IT R1.3 116842.pdfAssemblyInstructionitalianoVisualizar
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
Green Field ECO Installation R1.3 IT 116844.pdfAssemblyInstructionitalianoVisualizar
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfAssemblyInstructioninglêsVisualizar
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfInstallationManualinglêsVisualizar
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfInstallationManualinglêsVisualizar
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfInstallationManualinglêsVisualizar
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfUserManualinglêsVisualizar