VariMax™ OTH
O Munters VariMax OTH (aquecedor de passagem única) é um aquecedor a gás indireto de alta eficiência que fornece ar de processo sem contaminantes para aplicações industriais. Ele tem eficiências entre 70% e 85%, dependendo do volume do fluxo de ar, da temperatura de entrada e da taxa de combustão.
Highlights
- Ar de processo sem contaminantes e com eficiência energética
- Eficiência de transferência de calor de até 85%
- Baixo custo total de propriedade
- Rápido retorno sobre o investimento
- Designs padrão
- Amplo conhecimento de aplicações
Produtos dessa série
Modelo | Ficha do produto |
---|---|
VariMax™ OTH | Visualizar |