Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo
Aquecedores

REV-AL

Os tubos com aletas Munters REV-AL são soluções de aquecimento inovadoras que proporcionam conforto e calor sem criar fluxo de ar excessivo na pecuária e em estufas. A maior área de superfície e a disposição otimizada das aletas melhoram a transferência e distribuição de calor, o que é ideal para pré-aquecimento e uso com sistemas difusores de ar fresco

Highlights

  • Desempenho de aquecimento superior em até 30%
  • 85% mais leve do que os tubos de aço
  • Instalação fácil com braçadeiras de conexão
  • Alta potência de radiação devido à superfície revestida de epóxi
  • Economia de energia, feito de alumínio com alta condutividade térmica
  • Maior resistência a amônia
  • Superfície otimizada para maior saída de calor

Produtos dessa série

ModeloFicha do produto
REV-ALVisualizar