Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters amplia seu portfólio de resfriamento para data centers com as unidades de distribuição de líquido LCX

Mar 6, 2025

Aplicações de alta densidade estão impulsionando a transição para data centers resfriados a líquido. Para atender à crescente demanda por data centers de alto desempenho, a Munters, líder em tecnologia de soluções de resfriamento adaptáveis e eficientes em termos de energia para ar e líquidos, desenvolveu a linha LCX de unidades de distribuição de líquido (CDU), complementando seu produto existente de CDU líquido-refrigerante, o SyCool LCE. Construída com componentes comprovados e respaldada por décadas de experiência em engenharia, a LCX oferece uma solução econômica, eficiente e confiável para dissipar o calor de servidores resfriados a líquido.

A nova unidade de distribuição de líquido Munters LCX foi projetada para aplicações de resfriamento líquido em larga escala. Ela controla com precisão o fluxo e a temperatura do líquido de tecnologia, além de remover partículas de até 25 micra com uma eficiência de 99,98%. Com bombas e trocadores de calor altamente eficientes, selecionados de acordo com os critérios de cada cliente, a LCX proporciona resfriamento confiável e escalável para ambientes de data centers resfriados a líquido altamente exigentes.

Atualmente disponível em capacidades a partir de 500 kW, as unidades modulares incluem um recurso inovador que permite empilhar os equipamentos para economizar espaço. A LCX foi projetada para oferecer desempenho de longo prazo e manutenção simplificada. O acesso para manutenção nos modelos padrão é exclusivamente frontal, permitindo a instalação lado a lado com apenas 25 mm de espaçamento entre as unidades. O produto suporta a dissipação de calor de cold plates monofásicos, CDUs em rack, trocadores de calor de imersão e muito mais, oferecendo uma solução de resfriamento líquido preparada para o futuro dos data centers da próxima geração.

"As aplicações de alta densidade estão redefinindo os requisitos de resfriamento para data centers", disse Keith Dunnavant, Vice-Presidente de Estratégia de Oferta e Gerenciamento de Portfólio da Munters. "Projetada com foco em eficiência, confiabilidade e facilidade de manutenção, a LCX oferece uma solução escalável de resfriamento líquido para data centers. Nossa capacidade de personalizar componentes, como trocadores de calor de placas brasadas e bombas, nos permite otimizar o produto para cada aplicação. A LCX estabelece um novo padrão na tecnologia de resfriamento para data centers, garantindo desempenho sob medida, confiabilidade e eficiência de custos."

Principais características da unidade de distribuição de líquido Munters LCX:

  • Gama modular de capacidades de 500 kW a 1,5 MW, atendendo a qualquer demanda de resfriamento em salas de dados.
  • Componentes personalizáveis, como trocadores de calor de placas brasadas e bombas, para desempenho otimizado.
  • Transferência de calor eficiente, com controle preciso da temperatura e do fluxo do líquido de resfriamento.
  • Opção empilhável para instalações com espaço reduzido.
  • Maior eficiência e facilidade de manutenção.
  • Carcaça do filtro de fluido tecnológico em aço inoxidável 316, com baixa queda de pressão e filtro de alta vazão de 25µ com 99,98% de eficiência.
  • Controlador compatível com BACnet/Modbus, com display HMI touchscreen colorido de 7".

"Após desenvolver com sucesso CDUs para diversos clientes estratégicos, garantimos, em novembro de 2024, um pedido histórico no valor de 375 MSEK (aproximadamente 35 milhões de dólares) de um dos principais provedores de colocation de data centers dos Estados Unidos. Estamos entusiasmados em levar nossas soluções inovadoras para um mercado mais amplo", acrescentou Dunnavant.

Saiba mais sobre as unidades de distribuição de líquido Munters LCX.

 

27740-en-cdu-story-img.webp