Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters logo

A Fazenda Colorado está localizada na cidade de Araras, no estado de São Paulo. A empresa foi fundada em 1982 e é uma das maiores produtoras de leite do país, vendendo sua produção de leite com sua própria marca.

Informações gerais

  • Melhora no comportamento animal
  • Aumento na produção de leite
  • Redução da taxa de substituição
  • Retorno rápido do investimento
  • Melhora na taxa de concepção

A região tem um clima quente.

Pelo fato de a Empresa ser próxima da cidade de São Paulo, um dos maiores mercados do país, a fazenda Colorado precisava manter uma produção de leite estável para atender a seus consumidores. As vacas leiteiras, que são muito sensíveis ao stress pelo calor, geralmente sofrem uma redução na produção de leite e na taxa de concepção durante períodos quentes, influenciando negativamente a rentabilidade da empresa. A região tem um clima quente, com temperaturas regularmente superiores a 30°C.

Munters propôs um Sistema de Ventilação Cruzada completamente automatizado.

O clima perfeito criado pela Munters resultou em um aumento na produção de leite e nas taxas de concepção, o que dará retorno ao investimento em menos de 2 anos, segundo estimativas. O Sistema de Ventilação Cruzada permite que o rebanho fique abrigado em um único local fechado (redução de custos com construção e gestão); possibilitando controlar a temperatura interna (com redução de até 10ºC, dependendo da condição do ambiente) e criar um fluxo de ar superior a 3 m/s em torno dos animais. O ar fresco juntamente com a velocidade do ar gerada pelos ventiladores maximizam a conversão alimentar e os resultados da produção. Os exaustores WF50 e o sistema de resfriamento evaporativo Easycool com MI-T-edg CELdek são automaticamente geridos pelo controlador de clima Farm Premium P.

Informações gerais

  • Melhora no comportamento animal
  • Aumento na produção de leite
  • Redução da taxa de substituição
  • Retorno rápido do investimento
  • Melhora na taxa de concepção

Séries de produtos relacionadas

CELdek

Meios evaporativos

Munters Plastic Gutter (MPG)

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores