Would you prefer to visit the website in this country and language?

Na histórica Home of Carlsberg em Copenhagen, onde começou o legado de “Probably the best beer in the world”, é crucial manter as condições ideais. Durante a restauração e expansão do centro de visitantes, a Carlsberg converteu vários edifícios, transformando-os de instalações de produção em uma exposição dinâmica e atração cultural. Como parte da atualização, as adegas foram abertas para visitantes. Como as adegas estão abaixo do pátio, elas foram muito afetadas pela umidade e pelo mofo. As unidades de ar condicionado existentes eram insuficientes, o que levou a uma atualização para o sistema DSS Pro da Munters de última geração para melhorar seu controle climático.

Informações gerais

  • Melhor climatização interna para exposições, visitantes e funcionários
  • Operação com eficiência energética devido à tecnologia de rotor exclusiva da Munters e ao controle inteligente para que o sistema funcione somente quando necessário
  • Projeto modular para instalação fácil em espaços limitados
  • Conformidade com os padrões do setor

O desafio

A Home of Carlsberg não é apenas um museu: é uma experiência vibrante que exibe a herança cervejeira da Dinamarca. Vários milhares de visitantes por dia podem explorar exposições interativas, desfrutar do pátio e do jardim de esculturas, conhecer cavalos de tração nos estábulos e saborear cerveja fresca no Carlsberg Bar. Os diversos ambientes do local e a necessidade de proteger seus artefatos históricos exigiam um controlador climático robusto e confiável. “Embora o DSS Pro fosse uma solução mais cara, ele gerou uma enorme diferença no custo de energia para a operação do sistema” Christian Løwe, Gerente da Instalação na Carlsberg

Uma solução para dar conforto aos visitantes

A Carlsberg entrou em contato conosco para atualizar seu sistema de controle climático como parte da expansão e renovação de seu centro de visitantes”, disse Ömer Mor, Engenheiro de Vendas da AI Arkitekter & Ingeniører. “Os edifícios são antigos e tinham problemas graves com umidade e mofo, pois o sistema antigo era ineficiente. Também queríamos criar um ambiente fresco e agradável para os visitantes”. O DSS Pro da Munters é um sistema de desumidificação com projeto inovador e desempenho superior. Este sistema abrangente apresenta a revolucionária carcaça AirPro, oferecendo durabilidade incrementada, vazamento de ar reduzido e menor consumo de energia. Ele suporta opções de energia sustentável, tornando-o uma solução preparada para o futuro para as metas ambientais da Carlsberg. “Avaliamos várias soluções apresentadas pela AI Arkitekter & Ingeniører, uma sendo uma solução AVAC tradicional e outra uma solução baseada na desumidificação”, disse Christian Løwe, Gerente da Instalação na Carlsberg. “Embora o DSS Pro fosse uma solução mais cara, ele gerou uma enorme diferença no custo de energia para a operação do sistema”. Totalmente configurável e construído para atender a requisitos específicos, o sistema DSS Pro inclui rotores dessecantes e uma configuração baseada nas necessidades específicas da Home of Carlsberg. A ampla gama de controles disponíveis com o DSS Pro garante uma operação suave e eficiente quando ele está conectado ao Sistema de Gerenciamento de Edifícios (BMS). “Hoje temos sensores em todas as salas medindo temperatura, umidade e nível de CO2 , e adaptando o sistema com base no número de visitantes”, Christian Løwe, Gerente da Instalação na Carlsberg “Estamos muito satisfeitos. Mantivemos o cronograma e o orçamento, e o sistema funciona como esperamos”. Christian Løwe, Gerente da Instalação na Carlsberg Uma instalação desafiadora Instalar o DSS Pro foi uma tarefa complexa, exigindo a remoção de uma parede para encaixar o sistema nas salas antigas e pequenas. Apesar desses desafios de instalação, o sistema DSS Pro foi integrado com sucesso na Home of Carlsberg. O novo sistema melhorou de imediato o clima interno, garantindo a preservação das exposições e melhorando o conforto dos visitantes. “Estamos muito satisfeitos com o sistema DSS Pro da Munters”, disse Christian Løwe. “O sistema opera de forma inteligente, combinando desumidificação e ar fresco. Um potencial de economia adicional é gerado pelo fato do sistema desligar a ventilação quando o museu está fechado”. Impacto positivo nos visitantes e nos funcionários A instalação do DSS Pro da Munters na Home of Carlsberg melhorou significativamente o controle climático deste local histórico. Os visitantes agora desfrutam de um ambiente mais confortável e empolgante enquanto exploram a rica história de produção de cerveja da Carlsberg e as exposições interativas. O controle climático melhorado garante que as exposições sejam preservadas em condições ideais, melhorando a experiência geral do visitante. Para os funcionários, as condições climáticas melhoradas criaram um ambiente de trabalho mais agradável e estável, o que é crucial para manter as operações diárias sem problemas. O sistema DSS Pro também apoia o compromisso da Carlsberg com a sustentabilidade, tornando-o uma solução perfeita para visitantes, funcionários e meio ambiente. “Estamos muito satisfeitos”, disse Christian Løwe. “Nós mantivemos o cronograma e o orçamento, e o sistema funciona como esperamos”.

Informações gerais

  • Melhor climatização interna para exposições, visitantes e funcionários
  • Operação com eficiência energética devido à tecnologia de rotor exclusiva da Munters e ao controle inteligente para que o sistema funcione somente quando necessário
  • Projeto modular para instalação fácil em espaços limitados
  • Conformidade com os padrões do setor