Would you prefer to visit the website in this country and language?

Assuma o controle de seu ambiente de cuidados de saúde

Mantenha as bactérias e os vírus nocivos afastados ao mesmo tempo em que melhora o conforto dos médicos e dos pacientes com as soluções de controle climático da Munters. Controle com precisão os níveis de temperatura e umidade para criar condições ideais para sua instalação de cuidados de saúde.

Alcançando o clima perfeito

Os sistemas de desumidificação hospitalar da Munters fornecem as condições precisas de temperatura e umidade que os cirurgiões exigem. Eles também recuperam energia residual para regeneração do dessecante, reduzindo significativamente os custos operacionais do edifício. Nossa tecnologia de controle de umidade garante a quantidade adequada de suprimento de ar fresco, mantendo a eficiência energética e otimizando o conforto dos pacientes e da equipe.

Aplicações para o setor de saúde

A importância do controle de umidade em instalações de saúde

Manter os níveis de umidade adequados em instalações de saúde é crucial para evitar a proliferação microbiana, garantir o conforto dos visitantes e da equipe, proteger equipamentos médicos críticos e promover a recuperação dos pacientes em um ambiente seguro. Uma umidade descontrolada pode levar a consequências graves, motivo pelo qual a desumidificação é necessária.

O controle da umidade em hospitais e instalações de saúde não é importante apenas por causa da prevenção de mofo e bactérias. Os cirurgiões precisam de condições mais frescas e secas na sala de cirurgia para realizar os procedimentos, e a administração do hospital prioriza as condições ambientais internas para promover a segurança dos pacientes e melhorar a eficiência e a qualidade de vida do cirurgião.

Soluções avançadas para hospitais

Os hospitais precisam de temperaturas e pontos de orvalho mais baixos. O uso da tecnologia de desumidificação por dessecante não apenas cria condições ideais para centros cirúrgicos, mas também ajuda a reduzir o custo do ciclo de vida do equipamento.

Como engenheiro hospitalar, você enfrenta o desafio de fornecer sistemas de climatização que forneçam a quantidade certa de ar fresco externo, filtragem HEPA, trocas de ar e controle de temperatura e umidade. Selecionar e dimensionar o equipamento de desumidificação certo é fundamental para a eficiência do sistema de climatização e para a operação geral do hospital.

A Munters oferece soluções avançadas de desumidificação projetadas especificamente para aplicações hospitalares, a fim de ajudar a alcançar o controle de temperatura e umidade necessário. Nossos equipamentos ajudam a maximizar a eficiência do sistema de climatização, reduzir custos e promover um ambiente seguro e confortável para pacientes e equipe.

Exames por imagem com desumidificação Munters

Otimize o desempenho e a confiabilidade de seu equipamento de exames de imagem médicos obtendo os níveis corretos de umidade com as soluções de desumidificação da Munters. Podemos ajudar a manter os níveis de umidade relativa recomendados de 50% ou menos, evitando a corrosão do equipamento e melhorando a confiabilidade.

Soluções completas para a saúde

Saúde para instalações e ambiente

Produtos - Saúde

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

GLASdek GX30 e GX35

Meios evaporativos

GLASdek GX40

Meios evaporativos

Série HC

Desumidificadores independentes

O que você ganha com a Munters