Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controle o clima para uma experiência esportiva agradável

Devido às altas cargas de umidade em muitas instalações recreativas e de lazer, as unidades tradicionais de tratamento de ar não são capazes de criar um clima interno confortável, saudável e seguro. Para obter níveis ideais de umidade e manter os atletas seguros, muitos rinques de patinação no gelo e arenas esportivas contam com os sistemas de desumidificação da Munters.

Enquanto algumas instalações precisam de menos umidade, outras precisam de mais. É por isso que a Munters tem uma linha completa de soluções de umidificação. Nossos sistemas avançados de umidificação criam ambientes internos saudáveis, produtivos e ecológicos. Os níveis corretos de umidade podem minimizar efeitos adversos à saúde, melhorar a produtividade e a qualidade e maximizar a eficiência energética.

Controle climático total

Seja combatendo a secura no inverno ou evitando a proliferação de bactérias e mofo em condições úmidas de verão, as soluções de controle climático da Munters garantem climas internos ideais para saúde, segurança e produtividade máxima.

Recursos

Aplicações para rinques de patinação e instalações esportivas

Excelentes condições de gelo sem névoa ou neblina

As unidades tradicionais de tratamento de ar não lidam eficientemente com a alta carga de umidade em arenas de gelo. A umidade não apenas faz com que o ar pareça agressivo, úmido e desconfortável, mas o excesso de umidade também se condensa no gelo, tornando a superfície irregular. Isso coloca os patinadores artísticos e de velocidade em risco, pois as condições de gelo macio afetam seu desempenho. A umidade também cria neblina, criando um problema de segurança para os atletas e obscurecendo a visão para os espectadores. Além disso, a umidade se condensa no teto, e o excesso pinga nos espectadores dos eventos. Também pode afetar equipamentos elétricos, como sistemas de PA, telões e sistemas de iluminação.

A desumidificação acaba com esses problemas. Os sistemas de desumidificação dessecante da Munters para rinques de patinação no gelo mantêm o ponto de orvalho baixo e próximo da temperatura da superfície do gelo. A roda dessecante do desumidificador atua como uma esponja, absorvendo a umidade e mantendo-a em um nível que reduz drasticamente a condensação.

Fale com a Munters para obter informações sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas de seu rinque de gelo para hóquei, bandy ou curling.

Vantagens:

  • Condensação reduzida e visibilidade aprimorada
  • Melhor qualidade do gelo e custos reduzidos de condicionamento do gelo
  • Custos de manutenção reduzidos
  • Melhor qualidade do ar interno sem proliferação de mofo e bactérias

Clima interno para excelentes desempenhos esportivos

O excesso de umidade em ambientes internos promove as condições perfeitas para a proliferação de mofo e bactérias, levando a uma qualidade insalubre do ar interno. Isso tem efeitos negativos sobre o desempenho dos atletas, sem falar na redução do conforto e da visibilidade do público pagante.

As soluções de desumidificação dessecante da Munters criam o clima perfeito em todos os tipos de instalações esportivas. Elas reduzem os efeitos adversos da umidade e proporcionam um clima interno mais seguro, limpo e saudável para atletas, funcionários e espectadores.

Em regiões com condições muito secas ou durante os meses áridos do inverno, a Munters pode fornecer soluções de umidificação eficientes, garantindo condições internas ideais.

Fale com a Munters para obter informações sobre nossa linha de produtos projetados para lidar com as demandas de sua instalação esportiva.

Vantagens:

  • Uma qualidade mais saudável do ar interno
  • Desempenho aprimorado dos atletas
  • Maior conforto

Clima interno confortável para os espectadores

Proporcionar uma experiência confortável para os espectadores em rinques de patinação e outras instalações esportivas pode ser um desafio, devido à alta carga de umidade. Os problemas provêm de uma combinação de transpiração dos atletas, alto número de espectadores e operação contínua de alguns locais.

Vantagens:

  • Maior conforto
  • Uma qualidade mais saudável do ar interno
  • Menos odor e proliferação bacteriana

Eficiência energética

As soluções industriais de desumidificação dessecante da Munters têm se tornado cada vez mais populares em rinques de patinação no gelo devido aos menores custos de equipamentos obtidos por meio de economias em escala, designs modulares e o uso de rotores dessecantes. Esses sistemas desumidificadores dessecantes são simples e extremamente eficientes, pois reutilizam o calor rejeitado do condensador para regenerar a roda dessecante.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos concebidos para melhorar a eficiência energética em sua instalação esportiva.

Vantagens:

  • Alta taxa de remoção de umidade com custos de energia reduzidos
  • Operação de ciclo de trabalho constante
  • Construção e design robustos para maior durabilidade e ciclos de vida mais longos
  • Desempenho mais consistente, mesmo nos ambientes mais exigentes

Proteja estruturas e interiores de edifícios

A corrosão, ou a oxidação do metal, é fortemente influenciada pela presença de umidade no ar. Uma alta umidade relativa faz com que uma fina camada de vapor de água se assente sobre a superfície do metal, levando à corrosão. O uso de equipamentos Munters reduz efetivamente a umidade relativa para 45 a 50%, evitando a corrosão no aço. Isso minimiza os possíveis danos e reduz os custos de manutenção das estruturas e interiores do edifício.

Vantagens:

  • Protege estruturas de edifícios contra a deterioração causada pela corrosão
  • Reduz os problemas com mofo e bactérias
  • Diminui os custos de manutenção

Vestiários mais conservados

A carga de umidade extra oriunda de chuveiros, saunas e corpos quentes e suados após os treinos exacerba o problema do excesso de umidade em vestiários de ginásios e instalações esportivas.

Até mesmo um vestiário bem-ventilado e com ar-condicionado pode ficar rapidamente úmido, trazendo odor e desconforto nessas condições. Além disso, a umidade no piso pode ser perigosa, pois a superfície pode parecer seca quando, na realidade, está escorregadia.

Os sistemas de umidificação da Munters melhoram a satisfação do cliente e o retorno sobre o investimento do proprietário da instalação. Ideais para regiões árticas e durante os meses secos do inverno, as soluções de umidificação eficientes da Munters podem ajudar a criar o clima perfeito para os vestiários.

Vantagens:

  • Vestiários mais confortáveis
  • Risco reduzido de odor, mofo e bactérias
  • Pisos mais seguros e menos escorregadios
  • Desinfecção aprimorada e desconforto minimizado

Para todos os tipos de instalações esportivas

Devido à alta carga de umidade em muitas instalações recreativas e de lazer, as unidades tradicionais de tratamento de ar não são capazes de criar um clima interno confortável e saudável. Todos os tipos de instalações esportivas dependem da desumidificação para atingir os níveis de umidade adequados e proteger os atletas contra problemas que podem ocorrer devido à umidade excessiva.

Vantagens:

  • Melhor qualidade do ar interno
  • Protege a estrutura do edifício
  • Maior economia anual
  • Custos de manutenção reduzidos
  • Custos de equipamento reduzidos
  • Mantém um ambiente saudável

Efeitos de umidade alta demais ou baixa demais

Produtos - Rinques de patinação no gelo e esportes

HCD Series

Sistemas de desumidificação

Série ICA

Sistemas de desumidificação

Série M

Desumidificadores portáteis

"A qualidade do gelo melhorou muito, e as interrupções frequentes para reparo do gelo durante o verão não são mais necessárias. Precisamos de menos manutenção para o edifício, pois tanto a condensação quanto a proliferação de mofo foram eliminadas, garantindo um clima muito mais saudável para atletas e espectadores. Nosso sistema de refrigeração tem menor necessidade de ser ligado, e o excesso de calor que costumávamos descarregar como calor residual durante o verão agora é usado para o ciclo de regeneração."

Luk Bursens, Proprietário

Ijsbaan Leuven

O que você ganha com a Munters