Would you prefer to visit the website in this country and language?

Processamento eficiente de produtos químicos e fertilizantes

Aplicações de processamento químico seguras e eficientes exigem ambientes de produção estáveis. A Munters fornece soluções de controle climático, recuperação de energia e tecnologia limpa que melhoram a produtividade nas indústrias química e de fertilizantes.

Mantenha as condições estáveis em suas instalações de produção durante todo o ano usando as soluções de controle de umidade da Munters para processamento de produtos químicos e fertilizantes a granel. Melhore a qualidade e a segurança do produto, maximizando a produção e minimizando paralisações de produção não planejadas.

Os sistemas de recuperação de energia ar-ar de alta temperatura e as tecnologias limpas da Munters ajudam a melhorar a produtividade da fabricação, reduzindo as emissões e a pegada de carbono. Isso inclui soluções de eliminação de névoa e separação gás-líquido, transferência de massa e redução de COVs.

Aplicações nas indústrias química e de fertilizantes a granel

Obtenha um clima de produção estável durante todo o ano

O excesso de umidade no ar afeta os processos químicos. Níveis elevados de umidade podem causar problemas como atrasos e qualidade inferior quando os produtos aderem e se aglomeram, resultando em declínios na eficiência geral da produção. A umidade no ar também pode levar a riscos de segurança, pois as instalações elétricas expostas a altos níveis de umidade frequentemente sofrem corrosão e redução da resistência de isolamento, o que pode causar curtos-circuitos.

Muitas aplicações nas indústrias química e de fertilizantes a granel geram correntes de ar de alta temperatura que afetam os níveis de umidade. Manter níveis consistentes de umidade durante o verão também é um desafio, apesar dos sistemas de ar-condicionado de alta qualidade.

O controle do ambiente de produção com os sistemas de controle de umidade da Munters para eliminar a condensação mantém o clima de produção estável e controlado, independentemente da estação. O resultado? Qualidade de produto consistentemente alta durante todo o ano, maior produção e menos paralisações de produção não planejadas, o que poupa tempo e dinheiro.

Vantagens:

  • Condições controladas com precisão durante todo o ano
  • Controle de umidade em produtos químicos e fertilizantes a granel
  • Melhor qualidade
  • Maior consistência
  • Produção mais rápida
  • Reduz custos operacionais

Aumente o desempenho com transferência de massa

As soluções de transferência de massa da Munters ajudam a aumentar o desempenho. Para fracionamento, absorção, decapagem e extração, os produtos de transferência de massa da Munters otimizam a queda de pressão em relação à saída, usando a menor quantidade de energia possível. Já trabalhamos com licenciadores de renome de unidades de remoção de dióxido de carbono e conhecemos bem seus requisitos.

Além disso, oferecemos recursos internos para design, desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos de transferência de massa para todos os tipos de instalações químicas e de fertilizantes, incluindo:

  • Colunas de extração/absorvedor/recuperação de dióxido de carbono
  • Colunas de extração/absorção de amônia
  • Colunas de lavador de gases de cloro
  • Lavadores de gases cáusticos
  • Colunas de extração/vaporizadora de metanol
  • Colunas extratoras de condensado contaminado
  • Lavadores de gases de célula
  • Colunas de geração de gás hidrogênio
  • Colunas umidificadoras de nitrogênio
  • Colunas de lavador de gases de gás de ventilação

Todos os revestimentos e componentes internos vêm em uma ampla variedade de materiais, incluindo aço inoxidável, duplex, super duplex, monel, hastelloy, liga 625/825, alumínio, zircônio, titânio, cobre e plásticos.

Ao longo dos anos, fornecemos produtos de transferência em massa a mais de 5.000 instalações, para uma ampla variedade de projetos. Entre eles, diâmetros de coluna de até 40 pés (12.000 mm) com revestimento estruturado, componentes internos associados e todos os tipos de bandejas, de até quatro passagens, incluindo válvula, peneira, tampa de bolhas e fluxo duplo.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de transferência de massa e outras soluções de tecnologia limpa para as indústrias química e de fertilizantes.

Vantagens:

  • Conhecimento profundo em aplicações e vasto alcance de clientes
  • Expertise de design interno
  • Pressão otimizada em relação à saída
  • Eficiência energética
  • Pegada de carbono reduzida

Recupere energia com trocadores de calor de alta temperatura

Muitos processos de fabricação de produtos químicos e fertilizantes exigem o aquecimento de fluxos de ar a altas temperaturas, com custos econômicos e ambientais consideráveis. O uso de trocadores de calor de alta temperatura nessas aplicações pode reduzir esses custos, mas muitos clientes estão preocupados com a qualidade e a confiabilidade dos trocadores de calor em seus processos críticos.

A Munters tem ampla experiência no fornecimento de trocadores de calor personalizados de alta temperatura para processos de prensagem isostática a quente e a frio em usinas de ácido sulfúrico. Os clientes gostam da economia de custos que as soluções de controle de umidade da Munters trazem para seus resultados.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções de recuperação de energia para as indústrias química e de fertilizantes.

Vantagens:

  • Economia significativa de energia
  • Melhor desempenho de produção
  • Custos de manutenção reduzidos
  • Impacto ambiental minimizado

Produtos - Produtos químicos e fertilizantes

Eliminadores de névoa adicionais

Tipo palheta rotativa/giratória

Limitadores de leito

Internos da torre

Coletores/Bandejas de chaminé

Coletores/Bandejas de chaminé

DH

Fluxo horizontal

O que você ganha com a Munters