Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controle a umidade em embarcações marítimas

A luta contra a umidade a bordo nunca termina, especialmente no mar, onde a alta salinidade aumenta o risco de corrosão. Mas você pode ter uma vantagem nessa batalha com as soluções de controle de umidade marítima da Munters. Proteja embarcações e suas operações com nossos desumidificadores marítimos, eliminadores de névoa e muito mais.

Aplicações marítimas

Proteja embarcações e equipamentos contra corrosão

O ambiente marítimo é agressivo para todas as embarcações, grandes ou pequenas. A umidade relativa está sempre alta, e a presença de sal intensifica o risco de corrosão. Embora a umidade constante ameace o casco, também pode levar à ferrugem em cabos, sensores, subsistemas de propulsão e muito mais. Isso traz fragilidade, maior suscetibilidade a forças de torque e resistência elétrica reduzida, criando maior probabilidade de falhas mecânicas ou eletrônicas.

Vantagens:

  • Remoção de umidade com eficiência energética
  • Menos reparos e substituições
  • Maior tempo de operação e confiabilidade

Proteja o desempenho do motor

O motor é o coração de qualquer navio ou barco de lazer. Seu desempenho depende de um fluxo de ar seco e limpo, mas a umidade e os contaminantes podem penetrar com facilidade. Soluções tradicionais, como grades de ventilação convencionais, ventiladores e coletores de umidade, adiantam pouco ou nada para evitar que a umidade prejudicial penetre na sala de máquinas. 

Vantagens:

  • Condições ideais de operação do motor
  • Menos trocas de filtro
  • Baixa necessidade de manutenção do motor

Proteja a carga e o combustível contra o mofo

Onde quer que haja umidade, haverá também risco de mofo e proliferação bacteriana. No mar, a carga e o combustível estão em risco de condensação e penetração de água. Em navios cargueiros, graneleiros e tanques, até mesmo a massa da carga pode levar à umidade, causando "lag de temperatura" à medida que o navio se movimenta entre dia e noite ou entre diferentes zonas climáticas. 

Vantagens:

  • Alta integridade da carga
  • Redução do risco às operações
  • Prevenção de perdas dispendiosas de combustível

Possibilite trocas de carga mais rápidas

O tempo de entrega no porto é fundamental para os lucros das transportadoras de produtos químicos e outros tipos de navios-tanque. Quando os tanques de carga precisam ser limpos antes do carregamento da próxima carga, o tempo de secagem tem um custo. Usando desumidificadores marítimos da Munters, você pode encurtar eficazmente o processo de secagem de tanques de carga, sem recorrer ao aquecimento, que é dispendioso e usa muita energia.

Fale com a Munters para saber sobre nossos produtos de desumidificação marítima e encontrar a solução ideal para você.

Vantagens:

  • Secagem mais rápida após limpeza de tanque
  • Condições ideais para a nova carga
  • Eficiência rentável

Crie um clima melhor a bordo

Um ambiente confortável e saudável é tão importante no mar quanto em qualquer outro lugar. Em navios de cruzeiro, iates e barcos de lazer, é parte vital da experiência. Em navios mercantes, navios utilitários, plataformas offshore e muitos outros, é crucial para as operações. Contudo, obter ar limpo e a umidade correta é especialmente desafiador a bordo.

Vantagens:

  • Melhor experiência a bordo
  • Benefícios à saúde para tripulações e passageiros
  • Equipamentos e mobiliário mais duradouros

Melhore os processos em estaleiros

Durante novas construções ou manutenção em um estaleiro, a umidade do ar pode interferir nos resultados. Ao jatear areia ou pintar, isso pode levar diretamente à condensação e corrosão. Mas também pode gerar um acabamento manchado ou defeitos funcionais ocultos, pois a tinta e outros revestimentos requerem baixa umidade para uma ligação adequada à superfície.

Vantagens:

  • Risco reduzido de corrosão
  • Acabamento de alta qualidade
  • Propriedades uniformes do revestimento

Reduza as emissões de gás de exaustão

Com o aumento do foco no meio ambiente, as ambições ecológicas e as novas regulamentações marítimas estão mudando a maneira como os navios operam. A limpeza de gás de exaustão é uma maneira confiável de reduzir as emissões de óxido de enxofre (SOx), e muitos navios já têm lavadores de gases a bordo. A Munters auxilia os fornecedores de limpeza de gás de exaustão com componentes-chave para soluções de lavadores de gases, incluindo eliminadores de névoa e material de embalagem.

Fale com a Munters para saber sobre nossos produtos para limpeza de gás de exaustão e encontrar a solução ideal para você.

Vantagens:

  • Baixa perda de pressão
  • Estabilidade do processo
  • Absorção ideal 

Produtos - Marítimo

Limitadores de leito

Internos da torre

Coletores/Bandejas de chaminé

Coletores/Bandejas de chaminé

DF

Fluxo horizontal

DH

Fluxo horizontal

"Como nossa visão é construir navios com excelência em termos de tecnologia, eficiência e segurança, também precisamos dos melhores fornecedores que tenham essa mesma visão para seus equipamentos. Estamos totalmente satisfeitos com a solução da Munters, pois, mesmo durante condições climáticas adversas, vimos que as seções de dutos atrás dos Eliminadores de Névoa instalados permaneceram absolutamente secas."

O que você ganha com a Munters

Os Serviços Munters maximizam a vida útil do equipamento

A equipe de Serviço Munters está pronta para auxiliar durante todo o ciclo de vida do seu equipamento. Nossos técnicos experientes podem mostrar como evitar paradas de produção não planejadas, perdas de produção, comprometimento da qualidade do produto, consumo excessivo de energia e custos inesperados. Ajudamos a proteger seu investimento, seu equipamento e, acima de tudo, sua tranquilidade.

Obtenha suporte

Com décadas de experiência liderando as indústrias de desumidificação e umidificação, a Munters sabe o que é preciso para oferecer aos clientes controladores climáticos excelentes.

Guiaremos você por todo o processo: desde a escolha da melhor solução para suas necessidades até a manutenção do seu equipamento Munters funcionando como deveria.