Desumidificação para armazenamento e proteção de equipamentos militares
O armazenamento adequado é vital para manter as condições operacionais do equipamento de defesa e reduzir os custos de manutenção. As soluções para armazenamento militar da Munters ajudam a proteger veículos e sistemas militares em todo o mundo.
Reduzir os níveis de umidade é uma maneira econômica de garantir a funcionalidade e a disponibilidade de equipamentos militares. O controle da umidade evita a corrosão em superfícies metálicas e inibe a proliferação de mofo e fungos em itens com material orgânico. Ele também desacelera ou evita a degradação de compostos químicos nas munições, otimizando sua vida útil.
Aplicações para veículos e sistemas militares
Equipamento terrestre
Entre as aplicações típicas estão o armazenamento de tanques de guerra, veículos blindados e não blindados, além de equipamentos militares em casernas ou durante a mobilização. Isso inclui a proteção de abrigos móveis, contêineres e itens como óculos, sensores, sistemas de radar, lançadores, postos de comando e controle, e munição armazenada em recarregadores ou contêineres.

Equipamento naval
Entre as aplicações típicas estão a preservação de navios fora de serviço com sistemas de armas e plataformas navais, como caixas de engrenagem e radomes, e a proteção de armas, sensores, sistemas de comunicação e munições de navios ativos.

Equipamento de aviação
Normalmente, as aplicações incluem proteção do interior de aeronaves com cabine de operações. Essas aeronaves têm sistemas de controle climático da Munters instalados a bordo: Aeronaves C-130 Hercules, P-3 Orion e OTAN E-3A AWACS, aeronaves de combate como os caças-bombardeiros JAS-39 Gripen e Tornado, helicópteros e veículos aéreos não tripulados (UAVs).
Os sistemas de controle climático da Munters criam espaços de armazenamento internos com as condições de umidade seca do deserto do Arizona sem grandes flutuações de temperatura, para armazenamento econômico em hangares, galpões de aeronaves enrijecidos (HAS) e coberturas. Também está disponível proteção para equipamentos de suporte, incluindo munição armazenada, defletores de radar e pacotes de sinalizadores.
Com um histórico de mais de 20.000 instalações militares, a Munters tem ampla experiência prática, fornecendo soluções de proteção militar eficazes para forças de defesa em todo o mundo.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossa ampla linha de soluções de controle climático para proteger veículos e sistemas militares.
Vantagens:
- Evita condensação, corrosão e mofo
- Protege sistemas elétricos e aviônica
- Econômico (sem necessidade de aumentar a temperatura)
- Custos de manutenção reduzidos
- Maior disponibilidade

Proteja equipamentos e sistemas militares
De acordo com os estudos da Administração Sueca de Materiais de Defesa (FMV), da Guarda Nacional do Exército dos EUA e da Reserva do Exército dos EUA, os investimentos no controle de umidade do sistema de armas oferecem um retorno sobre o investimento em poucos meses, devido à maior disponibilidade e aos custos de manutenção reduzidos. Com as soluções de desumidificação da Munters, o ar seco é usado para envolver completamente o material ou, se isso não for possível, ele é injetado em áreas críticas dentro do sistema completo ou objeto. Esse método pode ser aplicado a itens e objetos armazenados, e também a equipamentos ativos que são usados diariamente.