Would you prefer to visit the website in this country and language?

Expanda sua estratégia de gerenciamento térmico com opções de refrigeração a líquido

A refrigeração a líquido pode ajudar a lidar com cargas térmicas em data centers de maior densidade, poupando energia. Sistemas híbridos de ar e líquido ou totalmente refrigerados a líquido ajudam a manter o uso de energia sob controle. A Munters pode fornecer rejeição de calor flexível, dimensionável e com eficiência energética para qualquer tecnologia de refrigeração a líquido em seu data center.

Recursos

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nova LCX Coolant Distribution Unit: Projetada para hyperscale

Desenvolvida para aplicações de resfriamento a líquido em grande escala, a LCX oferece precisão, eficiência e confiabilidade no resfriamento líquido-líquido. Ela otimiza o fluxo, a temperatura e a pressão do fluido refrigerante, garantindo máxima transferência de calor em ambientes de data centers de alta densidade, enquanto remove partículas de até 25 micra com 99,98% de eficiência.

Com componentes de nível industrial, redundância total e configurações de 500 kW a 1,5 MW, a LCX foi projetada para oferecer desempenho duradouro e manutenção simplificada. O acesso frontal para manutenção permite a instalação lado a lado com apenas 1” (25 mm) de espaçamento, garantindo uma solução de resfriamento líquido escalável e preparada para o futuro dos data centers de última geração.

Compatível com cold plates, CDU montados em racks e resfriamento por imersão, a LCX proporciona uma solução confiável e adaptável às necessidades de resfriamento dos data centers modernos.

Refrigeração a líquido com Munters SyCool Split

Acelere a transição para a refrigeração a líquido com os sistemas inovadores da Munters. Integre facilmente os evaporadores de refrigeração a líquido (LCEs) Munters SyCool® em data centers refrigerados a ar para levar a refrigeração a líquido de alta eficiência diretamente para as áreas onde ficam os equipamentos e infraestrutura de TI com cargas térmicas de alta densidade.

Destaques

  • Compatível com qualquer tecnologia de refrigeração a líquido
  • Design modular e dimensionável
  • Converte facilmente de refrigeração a ar para refrigeração a líquido
  • Rápido desenvolvimento
  • Amplo alcance de desempenho
  • Sistema completamente sem água - sem preocupações com congelamento

Produtos para data centers

EDPAC CRAC/CRAH

Resfriadores split CW, DX e termossifão

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

GLASdek GX30 e GX35

Meios evaporativos

GLASdek GX40

Meios evaporativos

O que você ganha com a Munters