Would you prefer to visit the website in this country and language?

Detalhes do SyCool™ Split energeticamente eficiente

O sistema de resfriamento SyCool™ Split da Munters remove eficientemente o calor dos servidores sem o uso de água. Aproveitando o ar ambiente, ele atinge até 70% de eficiência, superando os sistemas tradicionais. Seu design elimina a necessidade de dutos, proporcionando flexibilidade e escalabilidade, especialmente para data centers de múltiplos andares ou alta densidade. Os controles otimizados de fábrica garantem operação contínua, adaptando-se a condições variáveis.

Em temperaturas mais baixas, o SyCool™ Split oferece 100% de resfriamento gratuito. À medida que as temperaturas aumentam, os compressores do SyCool™ Split são ativados para manter a eficiência durante todo o ano. Essa adaptabilidade permite futuras atualizações, como a integração de componentes resfriados a líquido. Reconhecido por seu design inovador, o SyCool™ Split recebeu o prêmio Mission Critical Magazine's 2021 Top Tier Product Award na categoria Soluções de Gerenciamento Térmico.

Descubra o SyCool™ Split