Would you prefer to visit the website in this country and language?

Reduza a umidade para aumentar a eficiência e reduzir os custos de manutenção

O excesso de umidade é um problema persistente no setor de construção e infraestrutura. As soluções da Munters para construção e infraestrutura garantem os níveis corretos de umidade, seja para acelerar os processos de construção ou manter a integridade da infraestrutura já construída.

O excesso de umidade desacelera a construção durante processos como a cura do concreto, e pode causar corrosão, mofo e outros problemas na infraestrutura existente, como estacas de pontes.  A Munters é líder global em desumidificação industrial com eficiência energética. Nossas soluções garantem os níveis de umidade adequados para construção e infraestrutura. Usando nossa plataforma de controle revolucionária, o Munters AirC e as soluções de conectividade, você pode monitorar e gerenciar nossos equipamentos de tratamento de ar com conectividade a partir de seu computador ou dispositivo smart.

Recursos

Aplicações para construção e infraestrutura

Secagem de concreto durante a construção

Aguardar pelo processo de secagem natural é, muitas vezes, inviável devido ao tempo que o concreto pode demorar para secar, causando atrasos. A menos que as especificações para o teor de umidade no concreto sejam cumpridas, o próximo andar não poderá ser construído, os seladores não poderão ser aplicados e os construtores não poderão prosseguir. Esses atrasos em série aumentam os custos e trazem o risco de perder prazos de conclusão.

Dentre os diversos materiais de construção, o concreto pode ser uma das fontes mais complexas de umidade. Embora uma laje possa parecer seca, as aparências podem enganar. Em condições do ambiente comuns, uma laje de concreto moldada dentro de um edifício fechado seca a uma taxa de cerca de uma polegada por mês. Mas até mesmo isso é uma generalização; a taxa real varia com base nos ingredientes do lote de concreto (o design da mistura), procedimentos de cura e condições ambientais, como temperatura e umidade internas e externas.

O excesso de umidade causa vários problemas:

  • Migração de umidade para a superfície, o que pode resultar na falha de adesivos, descoloração do material do piso e bolhas nos revestimentos.
  • Proliferação de mofo em outros materiais, pois a umidade ambiente permanece alta. Má aderência inicial do piso instalado na laje.

Os dispositivos de desumidificação da Munters ajudam a fornecer o clima perfeito para processos de construção mais rápidos. E, graças à revolucionária plataforma de controle Munters AirC e às soluções de conectividade, você pode monitorar e gerenciar nossos desumidificadores para canteiros de obras com conectividade a partir de seu computador ou dispositivo smart.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos concebidos para lidar com as demandas do setor de construção.

Vantagens:

  • Tempos de secagem mais curtos
  • Menor risco de descoloração e mofo
  • Acesso mais rápido para construtores
  • Melhor aderência dos seladores
Fale com a equipe da Munters

Mantenha a infraestrutura seca

A maioria dos tipos de infraestrutura depende muito do aço para fornecer a resistência necessária. Infelizmente, a corrosão de componentes de aço é comum e nem sempre facilmente detectada, o que a torna especialmente perigosa, pois pode levar a falhas estruturais, danos ambientais e à perda de investimentos de capital e talvez até mesmo de vidas.

No entanto, o ar seco inibe consideravelmente a corrosão. A umidade é a principal causa de ferrugem em parafusos, corrosão em barras de reforço e enfraquecimento de vigas. Em outras palavras: menos umidade significa menos necessidade de manutenção.

Os dispositivos de desumidificação da Munters podem ajudar a levar o ar carregado de umidade para fora, garantindo que o ar dentro de uma torre de ponte, por exemplo, possa ser mantido seco para desacelerar a corrosão. E, graças à revolucionária plataforma de controle Munters AirC e ao aplicativo baseado na nuvem Connected Climate®, você pode monitorar e gerenciar nossos desumidificadores com conectividade a partir de seu computador ou dispositivo smart.

Fale com a Munters para saber mais sobre nossa linha de produtos concebidos para lidar com as demandas do setor de infraestrutura.

 

Vantagens:

  • Menor risco de corrosão
  • Diminui os custos de manutenção
  • Vida útil mais longa

Produtos - Construção e infraestrutura

DF

Fluxo horizontal

DH

Fluxo horizontal

Série HC

Desumidificadores independentes

HCD Series

Sistemas de desumidificação

Rotores dessecantes Munters - O importante é o que há por dentro

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

O que você ganha com a Munters