Otimize a produção, elimine a corrosão e reduza os custos operacionais
A umidade descontrolada causa problemas de condensação e corrosão, falhas de pintura e revestimento e condições de teste não confiáveis. A Munters resolve esses problemas fornecendo sistemas que permitem que a indústria automotiva mantenha a temperatura e a umidade de acordo com especificações precisas.
O controle de fatores ambientais como umidade e temperatura é crucial para a indústria automotiva. O desumidificador automotivo, a redução de COVs e as soluções de recuperação de energia ar-ar de alta temperatura da Munters desempenham um papel vital na produção e proteção de carros, peças, equipamentos, na redução de emissões e nos custos operacionais.
A Munters fornece soluções econômicas e com eficiência energética para a indústria automotiva fabricadas em nossas instalações com certificação ISO 9001: 2008 e 14001. Nossos sistemas podem ser projetados de acordo com seus requisitos e aplicações específicos.
Aplicações na indústria automotiva
Controle a umidade em processos de fabricação
As soluções de desumidificadores para fabricação automotiva da Munters mantêm eficazmente a consistência das condições do ar interno, independentemente das condições ambientes ou externas. O resultado é uma velocidade de fabricação aprimorada, juntamente com maior consistência e qualidade, evitando problemas como condensação e corrosão.
Montadoras de automóveis em todo o mundo usam equipamentos Munters para criar o ambiente ideal para laminação automotiva, moldagem, moldagem por injeção, fabricação de janelas de automóveis e muitos outros processos de fabricação.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.
Vantagens:
- Processos de produção otimizados que permanecem constantes durante todo o ano
- Prevenção de problemas de condensação e corrosão
- Produção mais rápida
- Melhor qualidade
- Maior consistência
- Baixos custos operacionais em comparação com métodos alternativos
Melhore os processos de pintura e revestimento
Obtenha acabamentos de alta qualidade e tempo de secagem reduzido com túneis de secagem mais curtos ao usar ar seco durante os processos de preparação, pintura e revestimento.
Com frequência, as especificações do revestimento exigem uma umidade relativa máxima, o que, muitas vezes, é inalcançável durante os meses úmidos do verão, resultando em falhas prematuras, como rachaduras e bolhas. Ao usar as soluções de controle de umidade e temperatura da Munters, a qualidade dos processos de pintura e revestimento permanece consistente durante todo o ano, reduzindo perturbações dispendiosas da produção. Essa melhoria na consistência geral da secagem, por sua vez, reduz o retrabalho e mantém os custos de fabricação baixos.
Além disso, o tratamento do ar de exaustão da cabine de pintura carregado de compostos orgânicos voláteis (COVs), como solventes, é facilmente realizado com os sistemas concentradores de rotor Munters Zeol. O sistema concentra um grande volume de exaustão contendo uma baixa concentração de COVs em um pequeno fluxo concentrado, que, por sua vez, é destruído de forma econômica em um oxidante.
Os trocadores de calor de alta temperatura da Munters recuperam o calor de processos que consomem energia, como a redução da exaustão da cabine de pintura, em temperaturas de até 1.093 °C (2.000 °F). A energia pode ser recuperada e devolvida como ar de composição do processo, usada para pré-aquecer o ar de combustão ou usada para aquecimento de instalações ou escritórios.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.
Vantagens:
- Qualidade mais alta e consistente
- Tempo de secagem mais rápido
- Menos emissões
- Melhor eficiência energética
- Ambiente de trabalho mais confortável
Simule condições ambientais para testes
Os testes e medições de motores, conjuntos e veículos finalizados são checkpoints críticos no processo de fabricação. Estações de teste, como túneis de vento, caixas de imersão, câmaras ambientais e câmaras anecoicas, exigem condições ambientais exatas para garantir que as medições de desempenho sejam precisas e repetíveis e que as metas de qualidade sejam atendidas.
As soluções de desumidificadores para testes automotivos da Munters permitem que as montadoras simulem qualquer ponto de orvalho ambiental, com mínimo de -70 °C (-94 °F) para:
- Testes de partida a quente e a frio
- Avaliações de desempenho de aquecimento e ar-condicionado
- Testes de degelo/desembaçamento de para-brisas e janelas
- Avaliação funcional, durável e estrutural em ambientes extremos
- Avaliações de desempenho de componentes e materiais
- "Imersões" térmicas controladas e avaliações de radiação solar
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.
Vantagens:
- Condições ambientais repetíveis e ajustáveis
- Medições de desempenho aprimoradas
- Melhor qualidade
- Baixo custo operacional em comparação com métodos alternativos
Teste de medição de gases de exaustão
As montadoras de automóveis estão trabalhando para reduzir os poluentes emitidos para a atmosfera através dos gases de exaustão. A tecnologia de desumidificação da Munters ajuda a fornecer ar de diluição purificado bem-definido em temperaturas especificadas e níveis baixos de umidade para registrar medições confiáveis para as emissões mais baixas.
O sistema permite variações no fluxo de ar, possibilitando testes personalizados para requisitos específicos e desenvolvimento. A certificação de produtos podem ser realizados para simular condições de verão e inverno.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.
Vantagens:
- Condições de teste repetíveis e ajustáveis
- Medições de emissões melhoradas
- Baixos custos operacionais em comparação com métodos alternativos
Proteja carros e peças em armazenamento e durante o transporte
Automóveis e componentes sensíveis à umidade, como peças de metal, painéis internos e revestimentos, componentes eletrônicos e matérias-primas, correm o risco de sofrer mofo e corrosão, levando ao desperdício e à rejeição de peças abaixo do padrão. O armazenamento e o transporte adequados de componentes automotivos em um clima de baixa umidade fornecido pelos desumidificadores Munters podem evitar mofo e corrosão.
Fale com a Munters para saber mais sobre nossas soluções para a indústria automotiva.
Vantagens:
- Preservação eficiente de carros e componentes
- Controle climático durante todo o ano
- Baixo custo operacional em comparação com métodos alternativos
Aplicações de umidificação na indústria automotiva
O controle preciso dos níveis de umidade pode melhorar consideravelmente vários processos da indústria automotiva, aprimorando a eficiência da produção e a qualidade do produto. A Munters oferece soluções de umidificação sob medida, projetadas para lidar com os desafios encontrados em cabines de pintura em spray, plataformas de lixamento e ambientes de teste de motores.

A pintura na indústria automotiva pode ser desafiadora, pois há expectativas muito altas em relação à qualidade e à produtividade. Quando a umidade externa é mais baixa, normalmente no inverno, pode ter problemas na produção, seja devido ao aumento dos níveis de poeira ou a problemas com eletricidade estática. As soluções de umidificação da Munters solucionam esses problemas umidificando o ar até o nível ideal, o que garante cor uniforme, distribuição suave da tinta e níveis mais baixos de contaminantes.
Manter a umidade relativa correta nas plataformas de lixamento é essencial para suprimir a poeira e mitigar o acúmulo de estática. As soluções de umidificação da Munters evitam eficazmente que o pó de tinta suspenso no ar adira à superfície da carroceria, levando a um tempo de lixamento reduzido e a uma qualidade de acabamento aprimorada.
Para testes de emissão de exaustão, parâmetros rigorosos de controle de temperatura e umidade precisam ser sempre atendidos. Os sistemas de umidificação da Munters oferecem controle preciso e confiabilidade, proporcionando condições de teste precisas.
Benefícios da solução de umidificação da Munters:
- Impede que a poeira suspensa no ar adira às superfícies da carroceria
- Reduz o acúmulo de estática, melhorando a eficiência da produção
- Preserva a integridade da tinta à base de água
- Garante o controle de umidade preciso para testes de emissão de exaustão
- Promove o bem-estar dos funcionários, melhorando as condições de trabalho