Would you prefer to visit the website in this country and language?

Proteja suas valiosas coleções

Manter níveis estáveis e baixos de umidade relativa durante todo o ano ajuda a proteger suas coleções insubstituíveis. O uso dos sistemas de desumidificação da Munters para proteger seus itens não apenas evita danos causados pela umidade, mas também reduz os custos de energia e protege o meio ambiente.

A exposição a altos níveis de umidade relativa pode danificar os itens de museus e galerias. Uma umidade relativa abaixo de 50% costuma preservar a maioria dos itens valiosos, fazendo com que não sejam afetados pelos níveis de umidade no ar. Produzir ar seco com um desumidificador dessecante é a única maneira confiável de proteger suas valiosas coleções, independentemente do clima.

Embora o aquecimento seja um método comum usado para controlar a umidade relativa, esse nem sempre é o melhor método. A temperatura em si não tem impacto na qualidade dos materiais. Em um edifício aquecido, a umidade relativa pode flutuar entre 20 e 70%, dependendo das condições externas, tornando o aquecimento uma maneira dispendiosa e ineficaz de controlar a umidade.

O uso da desumidificação no lugar de controles de aquecimento controla a umidade relativa, mantendo-a constante durante todo o ano, independentemente das condições externas. Proteja suas valiosas coleções enquanto economiza de 30 a 70% em custos de energia ao mudar do aquecimento como método de controle de umidade para uma solução de desumidificação da Munters.

 

Aplicações para museus e galerias

Museus

Museus precisam de controle climático para proteger coleções insubstituíveis, sejam obras de arte, artefatos, documentos ou outros itens. Manter um nível de umidade relativa confiável, estável e baixo durante todo o ano é essencial para cumprir as diretrizes e evitar danos por umidade.

Com experiência e expertise globais, a Munters pode ajudar a personalizar a solução ideal para melhorar a qualidade do ar interno, reduzindo, ao mesmo tempo, a necessidade de manutenção do edifício e os custos de energia. As soluções de desumidificação da Munters permitem manter o ambiente interno adequado, preservando eficazmente suas coleções para gerações futuras.

Galerias

Galerias de arte precisam de sistemas de desumidificação industrial para manter um ambiente interno controlado, protegendo as obras de arte e outros objetos contra os efeitos prejudiciais da umidade excessiva.

Altos níveis de umidade podem causar mofo, deformação e descoloração de materiais delicados e obras de arte feitas em papel. Além disso, flutuações extremas de temperatura e umidade podem causar corrosão nos metais, gerando danos permanentes em obras de arte valiosas. As soluções de desumidificação da Munters ajudam a regular os níveis de umidade relativa interna, garantindo que o ambiente da galeria permaneça estável e protegendo as coleções contra danos.

Produtos - Museus e galerias

FA6

Resfriadores evaporativos diretos e umidificadores

FlexLine

Umidificadores a vapor

FlexLine Plus&Process

Umidificadores a vapor

GLASdek GX30 e GX35

Meios evaporativos

Desumidificação - a solução ideal para suas valiosas coleções

A exposição a alta umidade relativa pode danificar os materiais. O sistema de desumidificação Munters remove eficazmente a umidade do ar, mantendo os níveis de umidade consistentes em seu museu ou galeria.

Os desumidificadores Munters removem a umidade do ar usando uma roda dessecante, que atrai e retém facilmente o vapor de água. O ar é soprado através da estrutura do rotor (roda de secagem), e o rotor de gel de sílica dessecante higroscópico absorve a umidade do ar. O ar, antes carregado de umidade, sai seco do rotor.

"Cuidar do navio e preservar o ferro original são as coisas mais importantes que fazemos. Ao garantir que o ar ao redor do navio seja mantido em 20% de umidade relativa, o que é tão seco quanto o deserto do Arizona, podemos impedir que o navio enferruje. Isso o mantém estruturalmente seguro por muitos anos."

Nicola Grahamslaw, Engenheiro de Conservação de Navios

SS Great Britain da Brunel

O que você ganha com a Munters