Would you prefer to visit the website in this country and language?

Preserve e proteja carros clássicos

Proteja as condições e o valor dos carros clássicos com sistemas de controle climático Munters. Níveis de umidade não regulados podem causar ferrugem, mofo, corrosão e problemas elétricos. Tenha tranquilidade na manutenção de seus carros clássicos em ótimas condições com um desumidificador Munters para controlar os níveis de umidade da garagem.

A exposição a alta umidade relativa pode danificar carros clássicos. Manter os níveis de umidade relativa abaixo de 50% mantém a maioria dos materiais intacta, não afetada pela umidade no ar. A produção de ar seco com um desumidificador dessecante é uma maneira confiável de proteger coleções valiosas de carros clássicos armazenados em garagens, independentemente do clima.

Armazenamento de carros clássicos

Garagens de carros clássicos

Mantenha seus carros clássicos em ótimas condições. Mas até mesmo os carros clássicos nas melhores garagens e com os mecânicos mais diligentes estão suscetíveis a danos causados pela umidade no ar. Flutuações nas temperaturas externas, sistemas de aquecimento e ar-condicionado, chuva ou o trânsito de pessoas pode resultar em altos níveis de umidade.

Manter níveis ideais de umidade relativa em sua garagem é crucial para evitar danos causados por ela. Níveis elevados de umidade podem fazer com que o mofo se prolifere nos assentos de couro e provoque corrosão nas superfícies metálicas. Manter o clima interno a uma umidade relativa de 45 a 50% ajuda a proteger os carros clássicos contra esses problemas, elimina odores de mofo e garante que eles estejam sempre prontos para a estrada.

Prevenção contra corrosão

O metal se oxida devido à umidade no ar, levando à corrosão. Na maioria dos locais do mundo, a umidade relativa fica acima de 75%, em média, causando o assentamento de uma fina camada de vapor de água nas superfícies metálicas.

Assuma o controle usando a desumidificação da Munters para reduzir a umidade relativa em espaços internos para 45 a 50%, inibindo a corrosão do aço e reduzindo assim possíveis danos e custos de manutenção relacionados. O corte do fornecimento de eletrólitos minimiza a corrosão, poupando tempo e dinheiro.

Defesa contra mofo

Até mesmo os mais meticulosos entusiastas de carros vintage, antigos e clássicos estão sujeitos aos efeitos prejudiciais da umidade no ar. As mudanças de temperatura podem aumentar os níveis de umidade, levando a possíveis problemas com carros clássicos valiosos.

Se a umidade relativa subir acima de 55%, o risco de proliferação de mofo e bactérias aumenta, podendo causar odores de mofo, corrosão do metal e deterioração dos assentos de couro e tecido. Proteja os carros clássicos contra mofo, bactérias e corrosão mantendo a umidade relativa ideal.

Não dependa apenas do controle de temperatura para manter os níveis de umidade relativa sob controle. Use um desumidificador Munters para manter sua garagem seca e sem umidade. Isso não apenas manterá seus carros clássicos em ótimas condições, mas também ajudará a eliminar possíveis riscos à saúde causados pela proliferação de mofo e bactérias.

Prevenção de falhas elétricas

Os sistemas de desumidificação da Munters podem ajudar a proteger carros clássicos contra falhas elétricas e eletrônicas resultantes do excesso de umidade. Nossas soluções avançadas de controle climático removem a umidade do ar, mantendo seus veículos em condições ideais.

 

Produtos - Carros clássicos

Série HC

Desumidificadores independentes

HCD Series

Sistemas de desumidificação

Série ICA

Sistemas de desumidificação

Série M

Desumidificadores portáteis

Desumidificação - a melhor solução para armazenamento de carros clássicos

A exposição a alta umidade relativa pode danificar carros clássicos. Um desumidificador de garagem da Munters remove eficazmente a umidade do ar, permitindo um controle preciso dela em sua garagem.

Os desumidificadores Munters removem a umidade do ar usando uma roda dessecante, que atrai e retém facilmente o vapor de água. O ar passa através do rotor ou da estrutura da roda de secagem, e o gel de sílica dessecante higroscópico absorve o vapor de água. O ar que sai do rotor está seco.

O que você ganha com a Munters