Controle a umidade para preservar os ativos armazenados
Proteja os ativos em suas instalações de autoarmazenamento ou galpão com as soluções de controle climático da Munters. A exposição a alta umidade relativa pode danificar os materiais. Um desumidificador Munters remove eficazmente a umidade do ar para otimizar o controle da umidade em suas instalações de armazenamento.
A exposição a alta umidade relativa pode danificar itens valiosos. Uma umidade relativa abaixo de 50% costuma preservar a maioria dos materiais, fazendo com que não sejam afetados pelos níveis de umidade no ar. Produzir ar seco com um desumidificador dessecante é a única maneira confiável de proteger suas valiosas coleções, independentemente do clima.
Embora o aquecimento seja um método comum usado para controlar a umidade relativa, esse nem sempre é o melhor método. A temperatura em si não tem impacto na qualidade dos materiais. Em um edifício aquecido, a umidade relativa pode flutuar entre 20 e 70%, dependendo das condições externas, tornando o aquecimento uma maneira dispendiosa e ineficaz de controlar a umidade.
Por sua vez, o uso da desumidificação controla a umidade relativa, mantendo-a constante durante todo o ano, independentemente das condições externas. Reduzir o uso de aquecimento poupa energia, ao mesmo tempo em que garante que o controle de umidade proteja seus materiais armazenados. Proteja suas valiosas coleções e ainda economize de 30 a 70% em custos de energia em comparação com o aquecimento, mudando para uma solução de desumidificação da Munters.
Aplicações para autoarmazenamento e galpões
Instalações de autoarmazenamento
Itens higroscópicos como livros, produtos eletrônicos, materiais têxteis e móveis são sensíveis a flutuações na umidade relativa. Até mesmo uma instalação de armazenamento aquecida sofre períodos em que os níveis de umidade aumentam, deixando os itens armazenados em risco de corrosão, mofo e fungos. A desumidificação fornece controle de umidade, garantindo o controle climático adequado e proteção contra os efeitos potencialmente prejudiciais da umidade em toda a instalação.
A substituição do aquecimento em instalações de autoarmazenamento não supervisionadas por desumidificadores dessecantes da Munters pode fornecer um controle de umidade mais eficaz e um clima interno que confere maior proteção, reduzindo os custos de energia em até 75%. Instalações de armazenamento com controle climático costumam atrair mais clientes, pois há pouco ou nenhum risco de danos aos itens armazenados por umidade excessivamente alta.
A Munters fornece soluções de tratamento de ar com eficiência energética para instalações de autoarmazenamento internas e externas. Nosso equipamento de baixa manutenção garante condições climáticas controladas para sua instalação e clientes satisfeitos.

Galpões
Manter a umidade relativa em níveis consistentes é vital para conservar a qualidade de seus produtos e materiais de embalagem antes do envio.
Há uma correlação direta entre alta umidade relativa e danos causados pela umidade. O controle preciso para manter a umidade relativa dentro de uma determinada faixa protege seus produtos, materiais de embalagem e equipamentos contra efeitos potencialmente prejudiciais da umidade excessiva no ar. Entre esses materiais estão papelão macio que pode se desfazer, materiais têxteis que podem desenvolver mofo, componentes eletrônicos que podem se oxidar e metais que podem enferrujar.
Aquecer áreas de armazenamento para mantê-las secas é uma maneira comum de reduzir a umidade no ar, mas costuma ser dispendioso. Durante a maior parte do ano, isso é ineficiente, pois o aquecimento é necessário para elevar o ar interno acima da temperatura do ar ambiente. A desumidificação do ar fornece controle de umidade durante todo o ano, reduzindo o consumo de energia e mantendo a qualidade dos produtos armazenados.


Desumidificação - a solução ideal para seus produtos armazenados
A exposição a alta umidade relativa pode danificar os materiais. Um sistema de desumidificação remove eficazmente a umidade do ar, fornecendo controle de umidade em sua instalação de armazenamento.
Os desumidificadores Munters removem a umidade do ar usando uma roda dessecante, que atrai e retém facilmente o vapor de água. O ar é soprado através da estrutura do rotor (roda de secagem), e a umidade no ar é absorvida pelo gel de sílica dessecante higroscópico. O ar sai seco do rotor.
"A confiabilidade é fundamental. Optamos por uma substituição direta e nem mesmo consideramos usar outros. Esta é a nossa área de armazenamento mais crítica, e precisamos de um sistema em que possamos confiar. Sabemos que podemos confiar na Munters."
Stuart Walpole, Gerente de Processos
Floranova
Produtos - Autoarmazenamento e galpões
Casos e destaques
O que você ganha com a Munters
Expertise
A Munters define o futuro das soluções de tratamento de ar e controle climático desde 1955. Temos a experiência e a expertise para oferecer as soluções certas.
Economia de energia
Nossas inovações próprias e patenteadas contribuem para economias de energia e reduções de custos substanciais em suas operações.
Sustentabilidade
Com a Munters, você tem soluções de controle climático com eficiência de recursos que contribuem para atingir suas metas de sustentabilidade.
Confiabilidade
As tecnologias de controle climático da Munters podem fornecer soluções confiáveis e econômicas para uma ampla variedade de necessidades de controle climático.
Serviço
Nossas soluções e produtos de serviço fornecerão operação e desempenho ideais pelo tempo que for necessário, hoje e amanhã.